Corps : inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocédés Raccord process : PG13,5 pour boîtiers de capteurs industriels standard, connecteurs à ports soudés disponibles Finition de surface : Ra 15 avec électropolissage Adhésif : compatible USP Classe VI et ISO993
La sonde Raman Rxn-45 tire parti de la puissance du Raman dans les bioprocédés en mesurant plusieurs composants spécifiques en temps réel pour une connaissance continue et 24H/24 des conditions du process. Elle répond également aux exigences considérables en termes de conformité, de stérilisation, de compatibilité de connexion et de fonctionnalités pour l'échantillonnage. La sonde Raman Rxn-45 a été conçue pour une installation en développement et dans les réacteurs en acier inoxydable cGMP et est utilisée avec succès pour fournir un regard analytique dans les bioprocédés à grande échelle.
Mesure plusieurs composants en temps réel pour un retour automatisé sur le process 24/7
Fournit des mesures stables à long terme
Offre une finition de surface adaptée pour la fabrication cGMP
Compatible avec les raccords latéraux des bioréacteurs industriels standard et avec les boîtiers de capteurs
Flexible, elle s'installe dans les réacteurs en développement et en production
Réduit la stérilisation et les charges de nettoyage avec la compatibilité standard NEP/SEP
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
De l'analyse manuelle des échantillons à la surveillance en temps réel des paramètres critiques dans les process de fermentation grâce aux solutions complètes comprenant équipements et services d'analyse.
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
La couverture spectrale de la sonde est limitée par la couverture de l'analyseur utilisé.
Puissance laser maximale dans la tête de sonde (mW)
< 499
Interface d'échantillon
Température : -30 à 150 °C / -22 à 302 °F Rampe de température : ≤ 30 °C/min ≤ 54 °F/min
Pression
Pression max : 13,8 barg / 200 psig
Matériaux en contact avec le produit
Corps : inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocédés Raccord process : PG13,5 pour boîtiers de capteurs industriels standard, connecteurs à ports soudés disponibles Finition de surface : Ra 15 avec électropolissage Adhésif : compatible USP Classe VI et ISO993
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Publication)
Version anglaise - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Brochure Compétence (CP)
Version anglaise - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Advanced bioprocess control - Nicro provides turnkey solutions
for fermenters
Étude de cas (CS)
Version anglaise - 11/2021
New version available in English
A case study that examines how Nicro used Raman spectroscopy (including a Raman Rxn2 analyzer and a Raman Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for advanced bioprocess control in the life science industry.
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Innovation (IN)
Version anglaise - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovation (IN)
Version anglaise - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .