Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo sonde Raman Rxn-46 vue de face

Sonde Raman Rxn-46

Interface Raman adaptée et optimisée pour être compatible avec la plateforme BioPAT® Spectro de Sartorius

KR46
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Couverture spectrale

    La couverture spectrale de la sonde est limitée par la couverture de l'analyseur utilisé.

  • Puissance laser maximale dans la tête de sonde (mW)

    < 499

  • Interface d'échantillon

    Température : la sonde est sans contact ; temp. de service : 10 à 50 °C / 50 à 122 °F

  • Matériaux en contact avec le produit

    Corps : n. a.
    Fenêtre : n. a.
    Raccord process : Sartorius BioPAT® Spectro
    Fini de surface : n. a.
    Adhésif : n. a.

  • Câble à fibre optique

    Câble vendu séparément