L'afficheur indique la valeur mesurée sur un large écran rétroéclairé. Un bargraph supplémentaire donne un aperçu rapide du process et un champ en texte clair affiche d'autres informations telles que l'unité de mesure ou le repère. Tout dépassement de seuil est également signalé et un relais peut être commuté. L'afficheur ne nécessite pas d'alimentation séparée, il est alimenté directement par la boucle 4...20 mA. Le boîtier est disponible en aluminium et en inox ainsi qu'avec un agrément Ex d en option.
Afficheur contrôlé par microrégulateur dans un boîtier de terrain à compartiment unique avec affichage LCD rétroéclairé. La gamme de mesure, le nombre de décimales et l'offset de l'affichage peuvent être configurés facilement à l'aide de trois touches sur l'appareil avec le boîtier ouvert ou à l'aide d'un PC et du logiciel PC FieldCare.
Avantages
Affichage de valeurs mesurées 4 à 20 mA
Affichage de la valeur mesurée avec 5 digits avec unité, bargraph et rétroéclairage
Aucune alimentation externe requise
Versions : Boîtier en fonte d'alu moulée ou boîtier inox
Configuration simple avec 3 touches ; ou configuration avec le logiciel PC FieldCare ; ou configuration sans alimentation à l'aide de la setup box
LCD 20 mm (0.79") 5 digits Bargraph Affichage en texte clair
Alimentation
Alimenté par boucle
Entrée
1 x analogique 4...20 mA
Sortie
1 x collecteur ouvert
Sortie
1 x collecteur ouvert
Fonctions logicielles
Non défini
Certificats
ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb ATEX II2G Ex db IIC T6 Gb ATEX II2D Ex tb IIIC Db ATEX II3G Ex nA IIC T6 CSA Zone non-Ex CSA XP,NI,DIP I,II,III/1+2/ABCDEFG FM XP,NI,DIP I,II,III/1+2/ABCDEFG EAC 1Ex ib[ia] IIC T6 EAC 1Ex d IIC T6, Ex tD A21 IECEx Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb IECEx Ex db IIC T6 Gb IECEx Ex tb IIIC Db NEPSI Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4 NEPSI Ex d IIC T6/T5/T4 TIIS Ex d IIC T6 UK II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb UK II2G Ex db IIC T6 Gb UK II2D Ex tb IIIC Db certificat marin
SIL
Non défini
Montage en façade d'armoire
Terrain
Principe de mesure
Afficheur
Fonction
Afficheur
Certification
UR C/US CSA GP ATEX Ex d ATEX Staub ATEX n FM USA NI FM USA DIP FM USA XP CSA NI CSA DIP CSA XP Agrément Marine
Entrée
1 x analogique 4...20 mA
Sortie
1 x collecteur ouvert
Alimentation auxiliaire / alimentation de transmetteur
Alimenté par boucle
Dimensions (lxhxp)
Boîtier de terrain : 132 x 135 x 106 mm (5.2" x 5.31" x 4.17")
Fonctionnement
3 touches sur l'électronique + interface PC FieldCare
Afficheur
LCD 20 mm (0.79") 5 digits Bargraph Affichage en texte clair
Soluciones para el lazo de control Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones, gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes de software asociado para la automatización de procesos.
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und Softwarepakete für die Prozessautomatisierung
Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paper less recorders and associated software packages for process automation
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .