L'afficheur indique la valeur mesurée sur un large écran rétroéclairé. Un bargraph représente graphiquement la valeur pour un aperçu rapide du process. Un champ modifiable en texte clair indique d'autres informations telles que l'unité de mesure ou le TAG. Tout dépassement de seuil est également signalé et un relais peut être commuté. L'afficheur est alimenté directement par la boucle 4...20 mA et ne nécessite aucune alimentation externe. Pour les applications en zone explosible, l'appareil est disponible avec des agréments Ex.
Afficheur de process contrôlé par microrégulateur avec boîtier de terrain et affichage LCD rétroéclairé. La gamme de mesure, le nombre de décimales et l'offset de l'affichage peuvent être configurés facilement à l'aide de trois touches sur l'appareil avec le boîtier ouvert ou à l'aide d'un PC et du logiciel PC FieldCare.
Avantages
Affichage de valeurs mesurées 4 à 20 mA
Affichage de la valeur mesurée avec 5 digits avec unité, bargraph et rétroéclairage
Aucune alimentation externe requise
Versions : plastique renforcé de fibres de verre ou aluminium pour les applications Ex
Configuration simple avec 3 touches ; ou configuration avec le logiciel PC FieldCare ; ou configuration sans alimentation à l'aide de la setup box
Comment la détermination du profil de température augmente la sécurité de l'installation et la qualité du produit dans les réservoirs et dans les silos de stockage alimentaire.
Afficheur de terrain autoalimenté par boucle de courant
Fonction
Affichage
Afficheur
LCD 26 mm (1.02") 5 digits Bargraph Affichage en texte clair
Alimentation
Alimenté par boucle
Entrée
1 x analogique 4...20 mA
Sortie
1 x collecteur ouvert
Sortie
1 x collecteur ouvert
Fonctions logicielles
Non défini
Certificats
ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6 CSA Non ex CSA IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6 FM IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6 EAC 1Ex ib[ia] IIC T6 IECEx Ex ib[ia] IIC T6 NEPSI Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4 UK II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb Agrément Marine
SIL
Non défini
Montage en façade d'armoire
Terrain
Principe de mesure
Afficheur
Fonction
Afficheur
Certification
UR C/US CSA GP ATEX Ex i FM USA NI FM USA DIP CSA NI CSA DIP Agrément Marine
Entrée
1 x analogique 4...20 mA
Sortie
1 x collecteur ouvert
Alimentation auxiliaire / alimentation de transmetteur
Alimenté par boucle
Dimensions (lxhxp)
Boîtier de terrain : 199 x 133 x 96 mm (7.83" x 5.24" x 3.78")
Fonctionnement
3 touches sur l'électronique + interface PC FieldCare
Afficheur
LCD 26 mm (1.02") 5 digits Bargraph Affichage en texte clair
Soluciones para el lazo de control Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones, gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes de software asociado para la automatización de procesos.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .