Aperçu des avantages
-
Avec la surveillance automatisée des étalonnages iTHERM TrustSens, Endress+Hauser offre aux utilisateurs une vérification des process optimisée pour un minimum d'efforts dans l'industrie des sciences de la vie et de l'agroalimentaire.
La combinaison de produits composée de capteurs de température iTHERM TrustSens auto-étalonnables et de l' enregistreur graphique évolué Memograph M RSG45 offre une vérification de process conforme FDA, une documentation automatisée et conforme aux normes d'audit et permet une maintenance prédictive. -
Simple et fiable :
Réduction des coûts grâce à l'économie réalisée sur les coûts d'étalonnage et la diminution des cycles d'étalonnage
Tous les composants requis dans une combinaison, rien n'est oublié
-
Documentation 100 % conforme aux normes d'audit :
Étalonnage entièrement traçable avec documentation automatisée
Stockage sécurisé des données conformément à FDA 21 CFR Part 11
Maintenance prédictive
Étalonnage avec horodatage
-
Réduction des risques et élimination des erreurs non détectées :
Plus grande transparence des process
Plus grande sécurité du produit
Détails du lot

Composants et pré-configurations
-
Fixations
Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.
Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier -
Composants1
- F
- L
- E
- X
Gestionnaire de données Memograph M RSG45
Fixations:RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3Slot 1:C4x HART/4-20mA input, Transparent HARTSlot 2:ANon utiliséSlot 3:ANon utiliséSlot 4:ANon utiliséSlot 5:ANon utiliséCommunication en mode Maître :1sansApplication logiciel3Téléalarme + mathématique>Licence pour le logiciel FDM MS20 :MALicence pro pour 1 poste de travail (version DVD, clé de licence incluse) -
2Fixations:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _Communication; Sortie:AHART; 4-20mAPoint d’étalonnage; incertitude d’étal.1118°C ;incertitude d’étalonnage < 0.35°C