Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

QuickSleeve – Pour un temps de réponse plus court

Insert avec composant à ressort breveté pour doigts de gant forés dans la masse pour contrôler le process avec une efficacité et des performances maximales

Le contrôle précis de la température présente un grand potentiel de conservation de l'énergie, ce qui évite les conditions critiques et maintient la qualité du produit. Si le temps de réponse des capteurs est trop lent, les opérateurs peuvent avoir à régler les plages de tolérance du paramètre de process. Si ce n'est pas le cas, le process ne fonctionne pas efficacement et peut gaspiller de l'énergie. Le temps de réponse peut être un problème, en particulier lorsqu'un capteur de température à contact direct ne peut pas être utilisé et qu'un tube protecteur doit être utilisé.

Avantages

  • Temps de réponse jusqu'à 2x plus courts
  • Élimination de l'espace d'air entre l'insert et les doigts de gant forés dans la masse pour un raccord thermique optimisé
  • Adapté pour doigt de gant ⌀ 6,5 et 7 mm (0,26 pouces)
  • Pour des températures jusqu'à 400 °C (752 °F)

Endress+Hauser a mis au point un insert avec un composant à ressort spécial pour des temps de réponse rapides en combinaison avec des protecteurs forés dans la masse. Le design breveté du QuickSleeve fournit des temps de réponse jusqu'à deux fois plus courts que les combinaisons classiques d'inserts et de doigts de gant forés dans la masse en éliminant l'espace d'air entre le capteur et les parois du protecteur. La sonde de température présente la meilleure connexion thermique possible au process.

2 Produits
Filtrer X icon