Technologies de mesure et de communication industrielle
Technologies pour une mesure précise, des process fiables et une gestion des équipements efficace
Ce n'est que par l'innovation permanente que nous pouvons suivre voire devancer l'évolution rapide des demandes en automatisation de process. Nous développons nos technologies des capteurs en collaboration avec des instituts de recherche, sur la base des exigences de nos clients. L'innovation ne s'arrête toutefois pas au capteur. Les technologies de communication industrielle et de gestion des données sont essentielles pour se préparer à la transformation numérique.
Venez découvrir les technologies qui se cachent derrière nos appareils et nos solutions et qui permettent une mesure précise, des process fiables et une gestion des équipements efficace
WirelessHART – flexibilité dans la gestion de process
WirelessHART – flexibilité dans la gestion de process
Les solutions WirelessHART ajoutent des fonctions sans fil à vos appareils et outils HART. Elles vous fournissent plus d'informations ; permettent de réduire les coûts grâce à une planification plus efficace et une installation rapide
PROFIBUS, technologie de bus de terrain pour process hybride
PROFIBUS, technologie de bus de terrain pour process hybride
Qui d'autre que nous peut vous offrir plus d'années d'expérience en matière d'étude, d'installation et d'exploitation d'appareils PROFIBUS ?
HART – éprouvé pour automatisation de process
HART – éprouvé pour automatisation de process
Configurez, diagnostiquez et gérez vos appareils HART en utilisant nos outils et nos solutions.
Technologie FOUNDATION Fieldbus pour automatiser vos process
Technologie FOUNDATION Fieldbus pour automatiser vos process
Bénéficiez d'un accès rapide aux données d'état et aux moyens de résoudre les problèmes grâce à nos appareils FOUNDATION Fieldbus.
EtherNet/IP correspond aux besoins de votre process
EtherNet/IP correspond aux besoins de votre process
Exploitez les informations de vos instruments au niveau de l'entreprise grâce à EtherNet/IP.
La technologie est supportée par plus de 300 entreprises membres et plus de 600 produits.
PROFINET - Profitez des avantages d'appareils intelligents et connectés
PROFINET - Profitez des avantages d'appareils intelligents et connectés
Profitez des avantages d'appareils intelligents et connectés avec PROFINET. Transformez vos données en informations.
Instruments intelligents avec Heartbeat Technology
Instruments intelligents avec Heartbeat Technology
Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.
Une technologie de capteurs de température unique, basée sur un élément de référence à point fixe intégré qui permet un réétalonnage fiable et précis du capteur RTD Pt100 primaire.
Un capteur de température innovant - iTHERM QuickSens
Un capteur de température innovant - iTHERM QuickSens
Une mesure innovante de la température – Un capteur de température avec un temps de réponse imbattable pour des mesures de haute précision et une régulation précise de vos process. Résistance aux vibrations jusqu’à 60g.
Mesure innovante de la température - iTHERM StrongSens
Mesure innovante de la température - iTHERM StrongSens
Mesure innovante de la température – capteur de température robuste pour des mesures de haute précision et une régulation correcte des process. Résistance aux vibrations jusqu’à 60g.
Raccord à baïonnette iTHERM QuickNeck
Raccord à baïonnette iTHERM QuickNeck
L'insert de mesure de la température peut être retiré par simple rotation du raccord process QuickNeck, pour gagner du temps et simplifier les opérations de maintenance ou d'étalonnage.
Memosens 2.0 : La nouvelle génération de capteurs d'avant-garde
Memosens 2.0 : La nouvelle génération de capteurs d'avant-garde
Facilitez vous la vie, augmentez la sécurité de votre process et restez connecté avec la technologie numérique Memosens 2.0.
Proline – simply clever
Proline – simply clever
Proline fournit des informations précises et fiables sur les process grâce à des performances de mesure supérieures. Il permet ainsi aux opérateurs d’améliorer la qualité des produits, la sécurité et la disponibilité des installations.
Dual Seal – détection des fuites à 100 %
Dual Seal – détection des fuites à 100 %
La soupape de sécurité à déclenchement manométrique assure la protection lorsque des protecteurs échouent dans les applications critiques avec capteur de température.
Gamme Ethernet-APL
Gamme Ethernet-APL
Ethernet est prêt pour l'industrie des process : Ethernet-APL garantit une grande longueur de câble, une installation facile et intègre la protection contre les explosions. La communication à haut débit devient ainsi possible jusqu'au niveau du terrain.
Interface homme-machine (IHM) pour un fonctionnement standardisé
Interface homme-machine (IHM) pour un fonctionnement standardisé
Moins de temps passé à comprendre l'appareil, c'est aussi moins de temps passé à se former et plus d'efficacité dans la réalisation de vos tâches. Découvrez notre interface homme-machine (IHM) standardisée.
Communication IO-Link
Communication IO-Link
La communication IO-Link vous aide à digitaliser votre installation
Sonde à câble multipoint iTHERM ProfileSens TS901
Sonde à câble multipoint iTHERM ProfileSens TS901
Une sonde de température multipoint à câble d'une très grande fiabilité pour les applications du pétrole et du gaz et de la pétrochimie, conçue pour réduire les intervalles de maintenance ainsi que le risque d'arrêts imprévus dus à une défaillance de capteur.
Liquiline : une plateforme de transmetteurs hors pair
Liquiline : une plateforme de transmetteurs hors pair
En optant pour la plateforme Liquiline, vous faites le choix de dépenser moins d’argent dans la gestion de stocks, de réduire les temps d’installation et d’accroître la sécurité de vos process !
Application Memobase Pro - élargissez les fonctions de votre Liquiline Mobile
Application Memobase Pro - élargissez les fonctions de votre Liquiline Mobile
Avec l'application puissante Memobase Pro, transformez votre smartphone en un système intelligent de mesure et d'étalonnage pour capteurs Memosens.
Systèmes de mesure de pression différentielle électronique
Systèmes de mesure de pression différentielle électronique
Les systèmes de mesure de pression différentielle électronique améliorent la précision, simplifient l'installation et réduisent les coûts de maintenance.
Mesure radar 80 GHz
Mesure radar 80 GHz
Le premier radar haute précision au monde pour la mesure du niveau sur liquides avec une fréquence d'émission de 80 GHz.
Cellule céramique Ceraphire
Cellule céramique Ceraphire
Technologie de capteur Endress+Hauser
Technologie Liquiphant FailSafe
Technologie Liquiphant FailSafe
Détecteur de niveau pour une sécurité maximale
Une innovation en mesure d’interface
Une innovation en mesure d’interface
Levelflex FMP55 multiparamètre
Membrane TempC innovante
Membrane TempC innovante
Précision et sécurité maximales avec séparateurs à membrane.
Communication numérique et intégration
Communication numérique et intégration
Parfaite intégration de nos appareils de terrain dans les systèmes d’automatisation de la plupart des fabricants. Tests des appareils de terrain dans un environnement indépendant du fournisseur. Soutien aux normes ouvertes.
QuickLink – Pour un temps de réponse plus court
QuickLink – Pour un temps de réponse plus court
Le design breveté du doigt de gant QuickLink fournit des temps de réponse jusqu'à cinq fois plus courts que les protecteurs classiques.
QuickSleeve – Pour un temps de réponse plus court
QuickSleeve – Pour un temps de réponse plus court
Le design QuickSleeve breveté fournit des temps de réponse jusqu'à deux fois plus courts que les combinaisons classiques d'inserts et de doigts de gant forés dans la masse.
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Mesure de la température RTD
Mesure de la température RTD
Technologie, construction et avantages des thermorésistances (RTD) pour la mesure de la température.
L'app SmartBlue
L'app SmartBlue
Imaginez une gestion sûre et fiable de tous vos appareils depuis un lieu confortable : avec l'app SmartBlue, vous pouvez assurer la mise en service, la configuration et la maintenance des appareils Endress+Hauser grâce à la technologie sans fil Bluetooth®.
Mesure de la qualité de vapeur avec Proline Prowirl 200
Mesure de la qualité de vapeur avec Proline Prowirl 200
Mesure de la qualité de vapeur avec Proline Prowirl 200 - Le Prowirl est le premier débitmètre au monde à mesurer la qualité et la quantité de vapeur humide, de vapeur saturée et de vapeur surchauffée.
Mesure de la température TC
Mesure de la température TC
Technologie, construction et avantages des thermocouples (TC) dans la mesure de la température.
Spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS)
Spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS)
Optimisez la sécurité et la disponibilité de vos installations. La spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS) permet de mesurer rapidement, de manière fiable et en temps réel les concentrations dans les flux de gaz de procédé.
iTHERM TwistWell – doigt de gant au design hélicoïdal
iTHERM TwistWell – doigt de gant au design hélicoïdal
Le doigt de gant hélicoïdal pour les conditions de process difficiles où les doigts de gant standard échouent en raison des vibrations induites par le vortex !
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .