Systèmes de mesure de pression différentielle électronique
Fiables. Sûrs. Economiques.
Avec la pression différentielle électronique, nous proposons une solution de qualité supérieure avec des valeurs exceptionnelles pour mesurer le niveau dans des cuves sous pression ou sous vide. Le Deltabar FMD71/FMD72 vous aide à éliminer les problèmes engendrés par la mesure mécanique traditionnelle de pression différentielle utilisant des prises de pression ou des capillaires remplis d'huile. Avec la pression différentielle électronique, les risques de sécurité sont réduits et le coût total de possession peut être optimisé grâce à la réduction du temps d'installation, des temps d'arrêt pour maintenance et des besoins en pièces de rechange
Vidéo montrant les avantages de la mesure de la pression différentielle électronique
Vidéo montrant les avantages de la mesure de la pression différentielle électronique
Avantages
Elimine les problèmes mécaniques traditionnels des prises de pression (gel, bouchage, fuites, condensation ou évaporation), ce qui améliore la disponibilité et la fiabilité du process
Disponible avec modules capteurs céramiques ou avec métalliques
Coût total de possession le plus faible grâce à un temps d'installation réduit, un faible besoin en maintenance et en pièces de rechange ainsi qu'une diminution des temps d'arrêt
Mesure de niveau multivariable : pression différentielle, pression de tête et températures du capteur sur la base de HART avec un seul système. Indication en continu de l'état du système via un diagnostic basé sur HART
Bonnes reproductibilité et stabilité à long terme
Il comprend deux capteurs et un seul transmetteur. Un capteur mesure le niveau hydrostatique (pression haute y compris pression de tête) et l'autre la pression de tête (pression basse). Le niveau est calculé à l'aide de ces deux valeurs dans un seul transmetteur. Le système de pression différentielle électronique élimine la dérive de mesure due aux variations de la température ambiante jusqu'à 95%.
Température de process–40...+125°C (–40 ... +257°F)
Gamme de mesure de pression400 mbar...10 bar (6 psi...150 psi)
Pression process / Limite surpress. max.160 bar (2400 psi)
Pièces en contact avec le produit316L, Alloy C
Matériau de la membrane de process316L, AlloyC,
Cellule de mesure400 mbar...10 bar (6 psi...150 psi)
Téléchargements
Plus de contenus
Delta P électronique : plus de précision, facilité d'installation/maintenance
Découvrez comment Lucite International a gagné en précision et en fiabilité en remplaçant leurs systèmes capillaires traditionnels par notre transmetteur de pression différentielle électronique.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .