Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Endress+Hauser inaugure une nouvelle extension de son site en France

Afin de répondre à la demande croissante en mesure de débit, la société a construit un nouveau bâtiment dédié à la production et aux bureaux.

Date de publication: 10.06.2022

Endress+Hauser fabrique des débitmètres à Cernay pour les livrer à des clients du monde entier. "Cernay est l'un des sites du groupe qui connaît la plus forte croissance. Il a déjà été agrandi neuf fois depuis sa mise en service en 1991", a déclaré Matthias Altendorf, CEO du groupe Endress+Hauser, lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment dédié à la production et aux bureaux, qui s'est tenue le 10 juin en présence de clients, de partenaires et d’officiels de la région et de l’industrie.

La surface supplémentaire de 10 000 mètres carrés sera principalement dédiée à la fabrication de débitmètres électromagnétiques. L'un des principaux savoir-faire du site est le revêtement des tubes de mesure de ces instruments polyvalents, une étape de fabrication importante pour la qualité des instruments. L’extension comprend également un nouveau bâtiment avec un restaurant d'entreprise, des bureaux, des salles de réunion, et un espace client pour les tests de réception en usine. Le site compte actuellement 430 employés.

Production conforme aux normes de qualité les plus élevées.

La construction a débuté en janvier 2019 et s'est achevée en avril 2020. "Ici, à Cernay, nous produisons selon les normes de qualité les plus élevées, comme dans tous nos sites à travers le monde. C'est pourquoi il est important pour nous d'offrir à nos employés un environnement de travail qui répond à leurs besoins", explique Thierry Weissgerber, directeur général d'Endress+Hauser Flow à Cernay.

De grandes baies vitrées apportent de la lumière naturelle. Des espaces de pause et de détente avec canapés et kitchenettes ont également été intégrés au bâtiment de production.

Outre les débitmètres électromagnétiques, Cernay fabrique également des appareils ultrason et vortex. Le nouveau bâtiment a été conçu principalement pour la fabrication des produits Promag H et Dosimag H, utilisés notamment dans l'industrie alimentaire et les sciences de la vie. Une façade à double peau amortit le bruit des systèmes de production. Des allées de circulation permettent de livrer le matériel à proximité des lignes de production et d’augmenter l’impression d'espace.

Faible consommation d'énergie

L'entreprise a réalisé de nombreux investissements et mené à bien un large éventail de projets afin de réduire la consommation d'énergie sur le site, notamment un système de récupération d'énergie qui stocke la chaleur des compresseurs en hiver dans les chaufferies pour éviter qu'elle ne soit gaspillée. La construction est conforme à la dernière norme RT 2020 et répond ainsi à des normes élevées en matière d'isolation thermique. La certification selon la norme ISO 50001 est également en cours.

Téléchargements

    EH_2022-10-06-2022_Cernay.zip

Liste de presse

Recevez les prochains communiqués de presse et actualités directement dans votre boîte mail. Restez à l'ordre du jour en vous inscrivant à la liste de presse Endress+Hauser.

Liste de presse Endress+Hauser

Endress+Hauser envoie régulièrement des communiqués de presse sur des sujets d'actualité et des informations sur l'entreprise aux professionnels des médias.

Sélectionnez les sujets qui vous intéressent : *
Sélectionnez les secteurs qui vous intéressent :

Informations personnelles

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Contact