Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Proline Promass Q 300/500 - Maintenant avec une technologie 4 tubes intelligente

Avec technologie innovante 4 tubes et de plus grands diamètres, le Promass Q d'Endress+Hauser trouvent de nouvelles fonctions dans la mesure du pétrole et du gaz

Date de publication: 31.08.2022

Promass Q 300/500, la série de débitmètres Coriolis haut de gamme d'Endress+Hauser pour fluides exigeants, présente désormais une technologie révolutionnaire 4 tubes, qui ouvre la porte à de nombreuses applications supplémentaires dans le secteur du pétrole et du gaz. Promass Q maintenant disponible pour trois diamètres de conduites plus larges : DN 150 (6”), DN 200 (8”) et DN 250 (10").

Autres lectures sur des thèmes similaires

Téléchargements

    E+H.PressRelease.PromassQ.ENG.pdf

Liste de presse

Recevez les prochains communiqués de presse et actualités directement dans votre boîte mail. Restez à l'ordre du jour en vous inscrivant à la liste de presse Endress+Hauser.

Liste de presse Endress+Hauser

Endress+Hauser envoie régulièrement des communiqués de presse sur des sujets d'actualité et des informations sur l'entreprise aux professionnels des médias.

Sélectionnez les sujets qui vous intéressent : *
Sélectionnez les secteurs qui vous intéressent :

Informations personnelles

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.