Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo boîtier pour analyseur de gaz J22 TDLAS, vue de face angle gauche

Analyseur de gaz J22 TDLAS

Technologie éprouvée pour la mesure précise et fiable du H2O dans le gaz naturel

J22
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    TDLAS

  • Titre du produit

    Analyseur gaz haut de gamme pour l'humidité (H2O), d'une fiabilité exceptionnelle et conçu sur mesure pour l'industrie du gaz naturel. Le capteur mesure le gaz à l'aide de la technologie TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy, Spectroscopie d'Absorption Infrarouge par Diode Laser Accordable) pour déterminer la concentration du gaz sans contact physique avec le flux. La technologie Heartbeat garantit à tout moment la conformité et la sécurité du process.

  • Voies

    1

  • Gammes d'analyte et de mesure

    H2O (humidité) :
    0 à 50 ppmv (minimum)
    0 à 6000 ppmv (maximum)

  • Grandeurs mesurées

    Concentration
    Point de rosée
    Pression de cellule
    Température de cellule

  • Gamme de température ambiante

    -20 à 60°C (-4 à 140°F)

  • Gamme de pression de service

    Pression d'entrée : 140 à 310 kPa (20 à 45 psig)
    Exemple de cellule : 800 à 1200 mara ou 800 à 1700 mara (en option)

  • Matériaux de l'analyseur en contact avec le produit

    Inox 316L
    Joints toriques FKM
    Verre

  • Alimentation électrique

    Sans chauffage : 24 VDC ±20 % ou 100 à 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 10 W
    Avec chauffage disponible en option : 100 à 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 80 W

  • Communication

    Interface serveur web de maintenance : Ethernet RJ45
    E/S1 : Modbus RS485 ou Modbus TCP
    E/S2 et 3 : Sortie relais ou E/S universelle (UIO, Universal I/O) ; UIO peut être configurée comme entrée/sortie analogique (4-20 mA) ou sortie numérique/état

  • Matériaux du boîtier

    Électronique : Aluminium sans cuivre
    Boîtier du système d'échantillons : Panneau en acier inoxydable 304 ou 316
    Panneau du système d'échantillons : Aluminium anodisé

  • Agréments Ex

    ATEX / IECEx /UKEx Zone 1
    PESO / KTL / CML Zone 1
    INMETRO Zone 1
    CSA Classe I, Division 1
    CSA Classe I, Zone 1

  • Indice de protection

    IP66, type 4X

  • Sécurité du produit

    CE
    RCM
    FCC
    CRN