Transmetteurs de process et contacts de seuil
Transmetteurs de process et contacts de seuil en un seul appareil
Les valeurs mesurées analogiques sont affichées, évaluées et calculées par des transmetteurs de process. L'alimentation de transmetteur intégrée permet d'alimenter des capteurs deux fils. Les entrées universelles permettent le raccordement de courant, tension, thermorésistances et thermocouples. Les seuils peuvent être surveillés et les relais commutés. Les signaux de process peuvent être transmis grâce aux sorties analogiques. Le pack d'applications intégré "pression différentielle" (en option) simplifie la mise en service pour les applications de pression différentielle.
You've viewed 8 of 32 products
Transmetteurs de process et contacts de seuil
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
Description de la gamme de produits
Notre gamme de transmetteurs de process et de contacts de seuil comprend :
- Transmetteurs de process et contacts de seuil pour montage sur rail profilé, montage en façade d'armoire et montage de terrain
- Transmetteurs de process et contacts de seuil avec agréments Ex
- Afficheurs de process avec fonctions de commande (surveillance des seuils, mathématiques, pression différentielle et linéarisation...)
Principe de mesure : Transmetteurs de process
Un transmetteur de process transmet les signaux des capteurs (U, I, RTD, TC, résistance) à un signal de sortie 4 à 20 mA normalisé converti.
Principe de mesure : Contacts de seuil
Les seuils peuvent être surveillés et les relais commutés à l'aide de contacts de seuil. Ils sont utilisés pour surveiller les machines en tant que composants d'un système de commande et de commutateurs de sécurité.
Avantages
- Excellent rapport qualité/prix
- Mise en service et configuration rapides, simples et conviviales
- Agréments internationaux disponibles : Ex, Germanischer Lloyd / Marine, UL, SIL, WHG