Le Solicap FTI56 est une sonde à câble robuste totalement/partiellement isolée pour la détection de niveau dans les solides de granulométrie faible à forte. Il offre une fiabilité maximale et est adapté à un grand nombre d'applications grâce à de nombreux certificats et agréments. Grâce à sa construction robuste, il peut également être utilisé pour fournir des mesures précises dans des applications avec de fortes charges de traction jusqu'à 60 kN
Pour des applications avec une résistance à la traction très élevée jusqu'à 60 kN. Le Solicap associé à la Fieldgate constitue une solution d'approvisionnement de matériaux et d'optimisation logistique (gestion des stocks).
Raccords process : brides et raccords filetés
Gamme de mesure : 500 à 22 000 mm (20 à 866")
Température : -50 à +180 °C (-58 à +356 °F)
Pression : -1 à +25 bar (-14.5 à +363 psi)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, SIL
Avantages
Construction extrêmement robuste pour des conditions de process hostiles
Réduction des coûts grâce à une mise en service simple et rapide car l'étalonnage se fait sur simple pression d'un bouton
Utilisation universelle grâce à un grand nombre de certificats et agréments
Protection à deux étages contre les décharges statiques du silo
Sécurité accrue grâce à l'autosurveillance permanente de l'électronique
Réduction des frais de gestion des stocks grâce à des versions à tige (isolation partielle) et à câble (isolation partielle et totale) faciles à raccourcir
Découvrez comment Profibaustoffe Austria GmbH a automatisé la surveillance des produits en vrac dans les silos afin d'effectuer les remplissages en flux tendu.
Sonde à câble totalement / partiellement isolée pour solides en vrac à faible / forte granulométrie Etalonnage simple Adapté aux produits abrasifs Sonde très robuste
Spécificités
Longueur inactive Charge de traction élevée Sonde extrêmement robuste
Alimentation / Communication
19 ... 253 V AC 10 ... 55 V DC-PNP 19...253 V AC ou 10...55 V DC 8/16 mA, 11 ... 36 V DC PFM 3 fils
Température ambiante
-50 °C ... 70 °C (-58 °F ... 158 °F)
Température de process
-50 °C ... 180 °C (-58 °F ... 356 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 25 bar (vide ... 362 psi)
Pièces en contact avec le produit
PTFE, PA, 316L, acier
Force de traction max.
60 kN
Raccord process
Filetage R1 1/2, NPT1 1/2 Brides à partir de DN50.../ASME 2".../JIS...
Longueur de sonde
0,5 m ... 22 m (1.6 ft ... 72 ft) Longueur inactive : 0,1 m....1 m (3"...39")
Communication
2 fils 19-253 VAC DC PNP Relais DPDT PFM 3 fils 8/16 mA
Certificats / Agréments
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI
Agréments de sécurité
SIL
Composants
PFM : FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z 3 fils : FTC325
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Dc Ex ia/tbIIIC T90°C Da/Db
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .