Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

MLTWS01
Thermowell for temperature sensors

Doigt de gant MLTWS01 ©Endress+Hauser

Conçu pour l'utilisation dans l'industrie du pétrole & gaz, avec raccord à bride

Ce tube de protection est un composant essentiel des points de mesure de température pour presque tous les process industriels, notamment l'industrie du pétrole & gaz. Il sert à protéger l'insert de mesure ou les éléments sensibles contre les produits de process agressifs, les pressions et les débits élevés et permet ainsi de remplacer le thermomètre sans interrompre le process.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

  • Données clés

    • Longueur dʹimmersion standard max.

      445 mm, autres longueurs sur demande

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
  • Avantages

    • Doigt de gant mécano-soudé

    • Le raccord de process est un raccord à bride

    • L'extension, la longueur d'immersion et la longueur totale peuvent être choisies en fonction des exigences du process

    • Les versions spéciales peuvent être fabriquées selon les...

  • Domaine d'application

    Le doigt de gant est conçu pour l'utilisation dans l'industrie du pétrole & gaz mais peut également être utilisé dans des applications générales. Grâce à sa conception modulaire, il peut être utilisé dans tous les process industriels avec des...

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Protecteur mécano-soudé

  • Caractéristiques / Applications

    Tube de protection mécano-soudé

    Similaire à DIN 43772 forme 2F/3F

  • Raccordement en tête

    Filetage : M24 x 1.5

  • Longueur dʹimmersion standard max.

    445 mm, autres longueurs sur demande

  • Raccord process

    Bride :

    DN25 PN40 B1 (EN1092-1)

    DN25 PN63 B1 (EN1092-1)

  • Diamètre du protecteur

    16 x 10 mm

  • Matériau en contact avec le produit

    1.4571

  • Forme de lʹextrémité

    Réduite Ø12 x 7 x 50 mm

  • Gamme de température

    200…600 °C (-328...1.112 °F)

  • Pression process max. à 400°C

    En fonction de la pression nominale jusqu'à PN63

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification