Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

#empowerthefield – Libérez le potentiel

Utilisation efficace des données d'appareil inutilisées

Lors de la foire de Hanovre 2019 (du 1er au 5 avril 2019 à Hanovre, Allemagne), Endress+Hauser mettra l'accent sur l'utilisation intelligente des données et des informations des appareils de terrain et montrera comment libérer le vaste potentiel des installations. Le fondement de cette stratégie repose sur des informations de diagnostic innovantes générées par la technologie Heartbeat, une large sélection d'interfaces numériques et de modules de connectivité, ainsi que sur l'écosystème Netilion IIoT. Avec cette approche, les People for Process Automation s'adressent aussi bien aux entreprises qui construisent de nouvelles installations qu'aux exploitants d'installations existantes.

Netilion – l'écosystème IIoT basé sur le cloud

Chaque utilisateur est à la recherche de moyens d'effectuer la maintenance prédictive et d'éviter les temps d'arrêt non planifiés du système. En tant que fournisseur leader d'instruments de mesure destinés aux applications industrielles, Endress+Hauser veut offrir à ses clients actuels et futurs des solutions qui permettent de tirer parti du potentiel inexploité de leurs appareils de terrain.

Alors que les données existent déjà, les applications Netilion permettent aux utilisateurs d'en tirer profit. Avec l'écosystème Netilion basé sur le cloud, Endress+Hauser présente des applications intelligentes et connectées pour l'Internet industriel des objets (IIoT).

Heartbeat Technology – sentir constamment le pouls

Endress+Hauser propose une large gamme d'instruments équipés de la fonctionnalité Heartbeat, une technologie qui assure un haut niveau de disponibilité du système avec un minimum d'effort. La fonctionnalité Heartbeat Technology intégrée fournit des notifications de diagnostic et des données de surveillance concises et normalisées, qui permettent aux utilisateurs d'entretenir et de maintenir leurs systèmes de manière précise en cas de besoin.

En combinaison avec les applications Netilion, ces données permettent une maintenance prédictive. L'information fournit également une indication de la fiabilité opérationnelle et de la sécurité du process. Étant donné que les instruments surveillent automatiquement leur propre état, les cycles d'inspection manuelle peuvent être réduits.

Instruments de mesure solides : efficacité et fiabilité

L'un des produits phares de la foire de Hanovre est le nouveau Liquiphant FTL51B, qui suit les traces des détecteurs de niveau à lames vibrantes Liquiphant, qui ont fait leurs preuves. Ce détecteur de niveau à palette rotative robuste convient pour tous les liquides et est désormais équipé de la fonctionnalité Heartbeat Technology intégrée pour un test de fonctionnement périodique documenté sans avoir à retirer l'instrument ou interrompre le process.

Un autre nouveau produit qui est également équipé de la fonctionnalité Heartbeat Technology est le Gammapilot FMG50, un transmetteur de niveau radiométrique pouvant être déployé là où d'autres principes de mesure se heurtent à leurs limites. Le stand d'Endress+Hauser proposera également aux visiteurs un débitmètre Proline 300/500 et un nouveau capteur de débit Promass A pour la mesure de petits débits, également disponible en technique bifilaire, qui constituent des points forts supplémentaires.

Et avec le concept 113 GHz, Endress+Hauser montre également qu'il offre la bonne fréquence pour chaque application en matière de mesure de niveau par radar.

Visitez notre stand C43 dans le hall 11 et découvrez toutes les nouveautés proposées par les People for Process Automation. Nous nous réjouissons à l'avance des nombreuses discussions intéressantes.

Endress+Hauser démontre l'utilisation intelligente des données et des informations à partir du niveau de terrain ©Endress+Hauser

Endress+Hauser démontre l'utilisation intelligente des données et des informations à partir du niveau de terrain.

Netilion, un écosystème basé sur le cloud, supporte les utilisateurs avec des applications intelligentes et connectées. ©Endress+Hauser

Netilion, un écosystème basé sur le cloud, supporte les utilisateurs avec des applications intelligentes et connectées.

Contact

Téléchargements