Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Le futur : c’est ici et maintenant !

Le premier radar 80 GHz au monde pour la mesure sur liquides

En tant que leader technologique en instrumentation de process, nous avons été à l’origine de nombreux standards en niveaumétrie au cours des 60 dernières années. Notre portfolio diversifié propose une technologie de mesure adaptée à toutes les applications.
Avec notre dernière innovation - le radar 80 GHz pour la mesure de niveau sur liquides lors de transactions commerciales - même les exigences les plus élevées des applications complexes de jaugeage de cuves sont satisfaites.

Avantages

  • Ingénierie simplifiée grâce à une réduction considérable des conditions de base et des limites à respecter lors de l'utilisation d'instrumentation en émission libre

  • Coûts de montage et de maintenance réduits grâce à l'utilisation d'une instrumentation sans contact dans des applications exigeantes (abrasion, corrosion…)

  • Disponibilité de l'installation et productivité accrues grâce à des résultats de mesure fiables

  • L'accent est mis sur les aspects essentiels
    Le Micropilot NMR81 utilise une fréquence d'émission de 80 GHz, qui génère un angle d'émission étroit de 3° ou 4°, selon l'antenne utilisée. En comparaison, un radar de 10 GHz avec une antenne de la même taille aura un angle d'émission de 21°. Même dans de hauts réservoirs étroits, la mesure est extrêmement fiable, car le faisceau radar évite les obstacles comme les conduites ou les éléments internes sur les parois des cuves.

  • Mesure plus performante dans des réservoirs coniques et gammes de mesure plus grandes
    Grâce à la focalisation, il est plus facile de mesurer jusqu'au fond du réservoir à l'aide de la technologie 80 GHz, car le faisceau n'entre pas en contact avec les parois intérieures convergentes. En général, des gammes de mesure plus grandes qu'avec d'autres technologies sont possibles – tout en conservant la même précision. Notre spécialiste en jaugeage de cuves, le Micropilot NMR81, atteint une imprécision maximale de +/- 0,5 mm (1/32 inch) sur des gammes de mesure jusqu'à 30 m (98 ft).

Le premier radar 80 GHz au monde pour la mesure sur liquides ©Endress+Hauser

Téléchargements