Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Ethernet-APL portfolio

Our products for simple, fast and digital communication

Ethernet-APL extends the capabilities of conventional Ethernet to meet the high requirements of the process industry, e.g. long cable lengths, easy installation and explosion-proof design. It enables high-speed communication and power supply via 2-wire-cable and is therefore suitable for field-level devices such as measuring sensors. Endress+Hauser offers a variety of measuring devices that are suitable for Ethernet-APL.

Endress+Hauser offers measuring devices that are ready for Ethernet-APL.

What is Ethernet-APL? A quick explanation

Ethernet-APL realizes various types of topologies

Diverse types of topologies can be set up with Ethernet-APL.

Avantages

  • PROFINET PA Profile 4, S2 System redundancy, Dynamic reconfiguration​

  • Embedded web server providing remote access for parameterization, troubleshooting and other functions (e.g. reports) ​

  • State-of-the-art system integration via FDI Packages​

  • Continuous diagnostic, verification and monitoring by Heartbeat Technology​

  • Touch-enabled Human Machine Interfaces in web server and asset management​, device driver for cyclic communication (e.g. GSD for PROFINET) stored in device

    Guided parameterization for simple operation​

Ethernet-APL is a new physical layer for Ethernet - developed to fulfill the requirements of the process industry. Any type of industrial Ethernet protocol or standard Ethernet application can be combined with Ethernet-APL. Endress+Hauser has launched PROFINET instruments as the first Ethernet-APL ready devices. Further protocols will follow.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Téléchargements

    • Livre blanc (WP)
    Brochure Ethernet-APL

    Ethernet-APL : intelligent, rapide, numérique

    • Livre blanc (WP)

    Ethernet-APL est conçu pour être ouvert, à l'épreuve du temps et prêt pour l'Internet industriel des objets (IIoT).