Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Système de gestion des eaux pluviales : éviter les inondations et les débordements

Comment la surveillance continue aide à relever les défis

Le ruisseau Cheonggyecheon à Séoul, Corée, sert de canal de drainage lors de fortes pluies.

Surveillance continue pour un fonctionnement réseau sûr, conforme et efficace

Les réseaux d'égouts ou de canalisations assure le transport sûr de l'eau pluviale et des eaux usées municipales et industrielles vers la station d'épuration. Lors des fortes précipitations, les bassins de rétention des eaux pluviales stockent temporairement les eaux usées non traitées lorsque la capacité maximale d'entrée est atteinte à l'installation, ce qui permet d'éviter le débordement des égouts et les inondations. Pour assurer la conformité aux exigences légales et un fonctionnement efficace du réseau, de nombreuses installations utilisent des technologies de mesure et de surveillance pour surveiller en permanence le remplissage des bassins, les niveaux d'eau, les rejets et les volumes déversés.

Chiffres clés

25 mm de pluie

peuvent générer plus de 250 m³ d'eau pluviale sur un seul hectare de terre ; une surveillance fiable est donc indispensable pour éviter les inondations et les débordements des égouts.

Larges conduites pour la mesure directe du débit entrant à l'aide de débitmètres électromagnétiques ©Endress+Hauser
Larges conduites pour la mesure directe du débit entrant à l'aide de débitmètres électromagnétiques

Mesure directe du débit entrant avec débitmètres électromagnétiques Promag W 400

Informations essentielles

Surveillance fiable des réseaux d'égouts

Les réseaux d'égouts reposent sur la surveillance du débit et du niveau pour mesurer le volume des eaux usées et maintenir les stations d'épuration dans les limites de leur capacité hydraulique. La surveillance en temps réel alerte rapidement en cas d'augmentation des charges hydrauliques lors des fortes précipitations, ce qui permet d'éviter les débordements et les interruptions du traitement. Combinée au contrôle des pompes dans différents segments du réseau d’égouts, la mesure de débit et de niveau permet une gestion efficace des réseaux d'égouts et un traitement fiable des eaux usées.

Pour une mesure directe du débit, des débitmètres électromagnétiques tels que Promag W 400 et Promag W 10 fournissent des performances fiables dans les eaux usées

Surveillance d'une canalisation ouverte avec des appareils de mesure sans contact ©Endress+Hauser

Surveillance d'une canalisation ouverte avec FlexView FMA90 et Micropilot FMR20B

Informations essentielles

Surveillance continue du niveau pour les systèmes d’égouts

La mesure de niveau joue un rôle clé en fournissant les données nécessaires pour mettre en relation les niveaux d'eau et les débits dans les canalisations et les systèmes d'égout. La surveillance continue permet la détection précoce des conduites bouchées, de la hausse des niveaux d'eau et des débordements potentiels dans les voies navigables publiques. Cela aide les opérateurs à prendre des mesures correctives avant l'apparition de problèmes environnementaux ou opérationnels. Des données de niveau fiables permettent également un contrôle et une planification plus efficaces du réseau.

  • Pour les conditions d’égouts difficiles, avec des couches d'humidité ou de gaz, les instruments radar tels que le Micropilot FMR20B combinés à l'unité de commande FlexView FMA90 offrent des performances fiables
  • Utilisez le Micropilot FWR30 sans fil pour la surveillance à distance
  • Netilion ou SupplyCare permettent un aperçu centralisé et une analyse des données de mesure dans l'ensemble du système
Expert industriel consultant les valeurs sur l'unité de commande ©Endress+Hauser

Surveillance continue du bassin à l'aide du capteur de niveau radar FMR20B combiné à l'unité de commande FlexView FMA90

Informations essentielles

Surveillance d'un bassin d'orage pour éviter les débordements

La surveillance efficace des bassins d'orage combine les données sur les précipitations, le niveau et le débit pour protéger les eaux usées et les voies navigables lors des fortes précipitations. La mesure de niveau indique la capacité de stockage disponible et le moment où les eaux usées non traitées peuvent être rejetées. La mesure de débit détermine les volumes de débordement, tandis qu'un enregistreur documente la fréquence des événements et les volumes déchargés pour la conformité et la documentation. L'accès à distance permet un contrôle centralisé, une réponse plus rapide et une planification améliorée des réseaux à long terme.

  • Surveillance continue du niveau du bassin avec le capteur de niveau radar Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B ou Micropilot FMR30B pour une détection précoce de la hausse du niveau des eaux. L'indicateur de process RIA15 offre des données immédiates et transparentes sur l'état du bassin afin d'éviter les débordements.
  • Combinez les capteurs radar Micropilot FMR20B ou Micropilot FMR30B avec l'unité de commande FlexView FMA90 pour surveiller les débits entrants et sortants, vérifier la capacité de rétention et mieux comprendre le comportement du bassin lors des fortes pluies.
  • L'enregistreur graphique Memograph RSG45 enregistre le niveau, le débit, les alarmes et les données de process liées aux précipitations. Les enregistrements d'événements passés aident à analyser les épisodes de tempête et les débordements afin de répondre à la conformité réglementaire.
Mesure hydrostatique dans une station de pompage ©Endress+Hauser

Mesure de niveau hydrostatique avec Waterpilot FMX21 dans une station de pompage

Informations essentielles

Surveillance de la station de pompage des eaux d’égouts

La mesure de niveau dans les stations de pompage est essentielle pour contrôler le fonctionnement des pompes, afin d'éviter un reflux incontrôlé des eaux usées non traitées dans l'environnement, les rues et les foyers. La surveillance continue du niveau, de la pression et du débit fournit des informations précieuses sur les performances de la station de pompage afin de détecter rapidement les défaillances et de minimiser les temps d'arrêt coûteux. Dans les applications avec eaux usées, les gaz corrosifs H₂S, la mousse, la graisse et les déchets peuvent créer des conditions de mesure difficiles ; une instrumentation robuste est donc essentielle. En fonction de l'application, les technologies hydrostatique, radar ou à ultrasons peuvent être utilisées pour fournir une mesure de niveau fiable.

  • La mesure hydrostatique avec le Waterpilot FMX21 offre une construction durable affleurante, qui résiste aux dépôts et à l'abrasion
  • Les appareils radar sans contact tels que Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B ou Micropilot FMR30B sont insensibles à la mousse ou à la condensation
  • Combinés aux contrôleurs et afficheurs tels que le FlexView FMA90, ces systèmes contribuent à un contrôle efficace et à une utilisation équilibrée de la pompe
Produits phares

Solutions de mesure pour une gestion fiable des eaux usées

Une gestion fiable des eaux pluviales implique une visibilité continue en termes de débit, de niveau, de pluie et de débordements. Découvrez les technologies de mesure pour les réseaux d'égouts, les bassins de rétention et les stations de pompage qui aident les opérateurs à détecter les augmentations de charges hydrauliques, à contrôler les pompes, à vérifier les capacités de stockage disponibles et à documenter les rejets pour les rapports réglementaires.

/
Documentation des événements

Documentation des épisodes de débordements pour la conformité et l'analyse ultérieure

Lors de précipitations, les opérateurs ont souvent besoin de preuves documentées sur la performance du bassin, la durée du débordement et le volume de rejets. L'enregistrement continu des données de niveau, de débit et d'alarme permet une reconstruction précise des événements et fournit la traçabilité requise pour les rapports réglementaires et les audits. Les enregistrements des événements passés contribuent également à analyser les épisodes de débordement, ce qui aide les exploitants à identifier les problèmes récurrents, à évaluer les performances du réseau et à mettre en œuvre des mesures visant à réduire l'impact environnemental pendant les futurs épisodes de tempêtes.

FAQ

Questions courantes sur la gestion des eaux pluviales et sur les réseaux d'égouts

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Notes finale

Ce qui pourrait également vous intéresser