Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Gestion des eaux de mine

Traitement des eaux de mine amélioré, sur le plan écologique et économique

Augmentez l'efficacité et sécurité des process liés aux eaux de mine, de l'approvisionnement au traitement jusqu'à l'élimination

Le traitement des eaux de mine joue un rôle crucial dans les exploitations minières, à la fois pour garantir un approvisionnement facile en eau douce pour le personnel ou pour l'exécution des processus vitaux tels que la séparation. Cependant, l'approvisionnement et le traitement des volumes d'eau nécessaires ne sont pas les seuls défis. Le traitement des eaux usées pour une élimination sûre est tout aussi complexe. Ces défis sont aggravés lorsque l'exploitation se trouve dans un endroit isolé. Le portefeuille Endress+Hauser offre de nombreuses solutions pour le traitement des eaux de mine.

Comment nous pouvons vous aider

Endress+Hauser propose une large gamme d'outils de détection pour optimiser les processus de traitement des eaux de mine, du contrôle du dessalement de l'eau extraite à la préparation de l'eau industrielle ou au traitement de l'eau avant l'élimination.

  • Suivez et contrôlez le dessalement pour garantir une consommation sûre

  • Contrôlez les paramètres fondamentaux pout optimiser l'énergie et les produits chimiques utilisés dans la préparation de l'eau

  • Équilibrez les efforts de traitement des eaux usées pour garantir efficacement la conformité

Applications

Dessalement effectif et efficace

Le dessalement est de plus en plus utilisé dans les mines pour assurer l'approvisionnement en eau. L'osmose inverse, l'une des techniques de dessalement les plus pratiquées, consiste à filtrer l'eau de mer par des membranes spéciales. Le défi pour les exploitants miniers est de garantir des cycles de filtration longs sans abîmer les membranes, enclines à se bloquer, à s'encrasser et s'entartrer.

Dessalement effectif et efficace
Notre expertise dans le domaine

Une surveillance étroite des processus est essentielle pour éviter les temps d'arrêt, et Endress+Hauser offre un portefeuille complet couvrant tous les paramètres nécessaires.

Préparation précise des eaux de mine

De nombreux paramètres doivent être contrôlés dans la préparation de l'eau de mine, tels que le pH pour assurer l'efficacité de la sédimentation et la turbidité pour déterminer le niveau de solides en suspension.

Préparation précise des eaux de mine
Notre expertise dans le domaine

Les capteurs numériques de pointe Memosens d'Endress+Hauser permettent le contrôle fiable et précis de tous les paramètres essentiels à une préparation optimale de l'eau.

  • Mesurez et contrôlez la qualité de l'eau avec précision et fiabilité

  • Étalonnez facilement et sans entraver le processus avec les têtes de capteur amovibles

  • Combinez jusqu'à huit capteurs Memosens avec un transmetteur Liquiline pour le contrôle à distance de nombreux paramètres

Traitement optimisé des eaux usées

Le défi majeur rencontré par les exploitants miniers lors du traitement des eaux usées est de trouver l'équilibre entre la garantie de la conformité des effluents et des coûts minimisés.

Traitement optimisé des eaux usées
Notre expertise dans le domaine

Endress+Hauser propose un portefeuille spécifique aux technologies de traitement et de gestion de l'eau, visant à trouver rapidement un tel équilibre.

  • Contrôlez les niveaux d'oxygène pour un contrôle précis des processus

  • Améliorez les performances de déshydratation dans le traitement des boues

  • Réduisez la consommation de produits chimiques dans le traitement des boues avec le débitmètre Coriolis

Traitement de l'eau industrielle

Filtration sur membrane ©Endress+Hauser
Traitement des eaux usées ©Endress+Hauser

Avantages

Endress+Hauser a plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie de l'eau et des eaux usées. Nous sommes en mesure de vous assister non seulement avec un portefeuille adapté d'outils et de solutions conçus spécifiquement pour les défis en rapport avec l'eau, mais également avec le savoir-faire immense de nos experts. Ils s'engagent à réduire vos coûts de traitement des eaux sans compromettre la sécurité de vos employés et de l'environnement.

  • 30 %

    max. des coûts énergétiques peuvent être économisés en utilisant notre solution pour le contrôle d'aération

  • 20 %

    d'économies de coûts grâce à la réduction de la consommation de produits chimiques pour le traitement de la boue

  • 60+

    années d'expérience dans le domaine de l'eau et des eaux usées

Parcourez notre gamme de produits !

Contenus associés

Autres industries