Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Détecteurs de hauteur excessive

Détection fiable des véhicules dans des conditions de circulation fluides, en cas de ralentissement et lors d'embouteillages

Header image of overheight detectors
1 Produits
Trier par :
Filtrer

Détecteurs de hauteur excessive

Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits.

À propos des détecteurs de hauteur excessive

La détection fiable des véhicules est la clé d'une planification du trafic orientée vers l'avenir et d'une gestion efficace de la circulation. Les détecteurs de hauteur excessive contrôlent la hauteur des véhicules, par ex. à l'entrée des tunnels, des passages souterrains bas ou des ponts. Lorsque le signal du détecteur est relié à un système de détection de véhicule, il est possible de déclencher des signaux d'arrêt et d'alarme très fiables. Les détecteurs reconnaissent les hauteurs excessives des véhicules même lorsque ces derniers se déplacent à une vitesse de 100 km / h et y compris en cas de pluie, neige ou poussière.

Plus de 60 ans d'expérience des tunnels –et un regard tourné vers l'avenir

Alors que le trafic ne cesse de se densifier sur nos routes, le défi de l'avenir consiste à trouver des solutions pour renforcer la disponibilité des tunnels tout en améliorant la sécurité des usagers de la route et des tunnels. Depuis plus de 60 ans, nous aidons les exploitants des réseaux routiers et des tunnels à relever ce défi, grâce à des produits innovants conçus non seulement pour mesurer la visibilité et la qualité de l'air dans des conditions de circulation normales, mais aussi pour mesurer les flux d'air et détecter la fumée dans les situations d'urgence.

La sécurité de conduite dans les tunnels, d'un bout à l'autre

Notre gamme de capteurs pour tunnels est conçue pour les tunnels urbains, terrestres et ferroviaires ainsi que les réseaux de métro. Que ce soit pour les conditions de circulation normales ou les situations d'urgence : nous vous offrons la possibilité d'obtenir d'un seul fournisseur des solutions couvrant quasiment toutes les applications dans le domaine de la surveillance des tunnels.

Ce que nous mesurons :

  • Flux d'air : vitesse et direction 
  • Qualité de l'air : monoxyde de carbone CO, monoxyde d'azote NO, dioxyde d'azote NO2
  • Surveillance du brouillard : distance de visibilité 
  • Visibilité : valeur K 
  • Sécurité du trafic : détection de hauteur excessive, détecteur de point chaud 
  • Détection précoce des incendies : fumée

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Capteurs de trafic PDF, 4.2 MB
Solutions de sécurité pour le trafic et les tunnels pour une détection fiable des fumées, de la qualité de l'air, de la portée visuelle et de la mesure de la surhauteur.
download icon Télécharger