Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de pression différentielle

Mesure continue de la pression avec transmetteur de pression différentielle

Mesure continue de la pression avec transmetteur de pression différentielle
11 Produits
Filtrer X icon

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Application-specific product selection transmitters?

À propos de la mesure de pression différentielle

Éprouvés dans un grand nombre d'applications dans de nombreuses industries :
les transmetteurs de pression différentielle sont utilisés pour la mesure continue des pressions différentielles dans les liquides, vapeurs et gaz. Ils sont adaptés à tous les types de fluides, tant dans les applications standard que pour les applications avec des pressions de process et températures élevées.

Principe de mesure

Le principe de la mesure de pression différentielle repose sur la mesure de la différence entre deux pressions. La valeur différentielle est délivrée comme résultat de mesure à l'aide d'un transmetteur de pression différentielle.

Avantages

  • Transmetteurs de pression différentielle universels pour les applications de débit, de niveau et de filtre
  • Des températures de process de -70 à +400° C sont possibles avec des séparateurs
  • Amélioration de la disponibilité du process et réduction des risques pour la sécurité grâce au système de pression différentielle électronique