Cerabar PMP63B est un transmetteur de pression moderne pour la mesure du niveau hydrostatique, de la pression absolue ainsi que de la pression relative dans les liquides et gaz. Il offre deux options de capteur : la cellule de mesure métallique à technologie Contite offre une protection exceptionnelle contre l'humidité et les condensats, ce qui le rend idéal pour les conditions de process froides. L'autre option est équipée d'un séparateur avec membrane TempC éprouvée, qui réduit considérablement l'influence des variations de température.
Grâce à son design robuste et à sa conformité aux normes hygiéniques, Cerabar PMP63B est idéal pour les applications dans l'industrie agroalimentaire et les sciences de la vie, par exemple :
Mesure du niveau hydrostatique dans les cuves de process et de stockage froides
Surveillance de la pression des conduites de process pendant le transfert de produit, comme le lait ou les produits pharmaceutiques
Mesure du niveau hydrostatique et de la pression de tête dans des cuves sous pression pour la culture cellulaire en amont et le process de fermentation
Surveillance de la pression dans les conduites de vapeur propres pendant les process SEP
Avantages
Fiabilité de mesure et sécurité de fonctionnement élevées grâce à la membrane TempC ou au capteur avec résistance à la condensation avancée (technologie Contite)
Intégration système flexible via PROFINET sur Ethernet-APL, PROFIBUS PA et HART
Mise en service simple grâce aux séquences de configuration guidées sur l'afficheur de l'appareil, via serveur web ou appli SmartBlue
Vérification des appareils et surveillance du process possibles grâce à Heartbeat Technology
Mis au point selon IEC 61508 pour une utilisation dans des applications de sécurité SIL2/3 et certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Gamme Ethernet-APL
Ethernet est prêt pour l'industrie des process : Ethernet-APL garantit une grande longueur de câble, une installation facile et intègre la protection contre les explosions. La communication à haut débit devient ainsi possible jusqu'au niveau du terrain.
Instruments intelligents avec Heartbeat Technology
Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.
Membrane TempC innovante
Précision et sécurité maximales avec séparateurs à membrane.
L'app SmartBlue
Imaginez une gestion sûre et fiable de tous vos appareils depuis un lieu confortable : avec l'app SmartBlue, vous pouvez assurer la mise en service, la configuration et la maintenance des appareils Endress+Hauser grâce à la technologie sans fil Bluetooth®.
Digital transmitter with piezoresistive sensor and diaphragm seal Modular transmitter Long term stability Enhanced safety via self diagnostic functions Available with diaphragm seals and advanced condensation resistance (Contite) functionality Intuitive and clear wizard for commissioning proof tests and verification.
Tension d'alimentation
4...20 mA HART 10.5…35V DC (Non Ex, Exd, Ex e): Ex ia: 10.5...30V DC PROFINET with Ethernet-APL 9.6…15V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC (Non Ex, Ex d, Exe) 9…24V DC (Ex i)
Précision de référence
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Stabilité à long terme
0.05 % of URL/ year 0.07 % of URL/ 5 years 0.10 % of URL/ 10 years
100 mbar…100 bar (1.5 psi…1500 psi) relative/ absolute
Plus petite étendue étalonnable
5 mbar (0.075 psi)
Résistance à la dépression
5 mbar (0.075 psi)
Rangeabilité max.
100:1
Limite de surpression max.
400 bar (6000 psi)
Raccord process
Thread: G1/2...G2,MNPT1/2...MNPT2 Flange: DN25…DN80, NPS 1"…3" Diaphragm seal
Raccord process hygiénique
Tri-Clamp DIN11851 DIN11864 NEUMO Varivent SMS DRD Anderson Sanitary tank spud Universal adapter
Matériau de la membrane de process
316L AlloyC
Matérieu du joint
None, diaphragm welded
Liquide de remplissage
Silicone oil, Synthetic oil, Vegetable oil, High temperature oil
Matériau du boîtier
Aluminum, 316L hygiene
Communication
4…20mA 4...20 mA HART PROFIBUS PA PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificats / Agréments
ATEX, CAN/US, IEC Ex, JPN Ex,KC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Agréments de sécurité
SIL
Agréments de conception
EN10204-3.1
Agréments hygiéniques
CoC ASME-BPE cGMP 3A EHEDG
Agréments eau potable
Drinking water approval KTW NSF
Spécificités
Heartbeat technology, Bluetooth® operation and maintenance with the SmartBlue app, LED module, RFID tag for easy identification, Plug and play functions, HistoROM
Principe de mesure
Pression absolue et relative
Caractéristiques / Applications
Digital transmitter with piezoresistive sensor and diaphragm seal Modular transmitter Long term stability Enhanced safety via self diagnostic functions Available with diaphragm seals and advanced condensation resistance (Contite) functionality Intuitive and clear wizard for commissioning proof tests and verification.
Spécificités
Heartbeat technology, Bluetooth® operation and maintenance with the SmartBlue app, LED module, RFID tag for easy identification, Plug and play functions, HistoROM
Alimentation / Communication
4...20 mA HART 10.5…35V DC (Non Ex, Exd, Ex e): Ex ia: 10.5...30V DC PROFINET with Ethernet-APL 9.6…15V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC (Non Ex, Ex d, Exe) 9…24V DC (Ex i)
Précision
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Stabilité à long terme
0.05 % of URL/ year 0.07 % of URL/ 5 years 0.10 % of URL/ 10 years
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .