Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : OTR94

Thermorésistance OTR94

OTR94
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Thermorésistance robuste avec doigt de
gant foré dans la masse diam. 35mm. Rac.
process 1" NPT-M, complète avec boîtier
Insert interchangeable monté sur ressort
avec élément de mesure enrobé, gaine
de protection inox 316L, diam.6mm
Plage de température -50...+450°C