Outil universel de configuration des appareils de terrain pour HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET et PROFINET APL. Accédez au portail du logiciel
FieldCare - Connectez et configurez les appareils Endress+Hauser
Outil universel de configuration des appareils de terrain pour HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET et PROFINET APL. Accédez au portail du logiciel
Données clés
Caractéristiques
Configuration et mise en service des appareils Endress+Hauser et tiers utilisant la technologie DTM
Vue de l'installation : vue logique de l'installation avec marquage et archivage.
Gestion des documents : stockage des documents clés avec le tag de l'appareil
Vue de l'inventaire : liste de tous les appareils de l'installation avec recherche confortable et fonction de filtre.
Protocoles de communication
HART, WirelessHART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET et protocoles PROFINET APL
Protocoles de service Endress+Hauser (pour permettre l'accès aux instruments Endress+Hauser indépendamment du protocole fieldbus.)
CommDTMs
pour HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus
pour interface Endress+Hauser et passerelles pour la maintenance à distance
FieldCare est un outil Endress+Hauser de configuration des appareils de terrain, qui offre un ensemble de fonctionnalités allant du paramétrage des appareils à des solutions élaborées de surveillance d'états (Condition Monitoring).
Configuration et gestion des appareils de terrain intelligents dans une installation
Configuration des appareils, gestion de la maintenance, maintenance conditionnelle et gestion du durée de vie simples
Peut être adapté aux différents besoins selon la licence, et par conséquent évolutif
Avantages
Fourni avec une bibliothèque complète de DTM (Device Type Manager) et packs FDI certifiés pour exploiter tous les appareils de terrain Endress+Hauser et fournir des CommDTM pour les protocoles HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, IO-Link et Endress+Hauser
Permet de gérer l'ensemble des passerelles, actionneurs, systèmes E/S distants et capteurs tiers acceptant la norme FDT et FDI
Assure une fonctionnalité totale pour tous les appareils de terrain Endress+Hauser et tiers dotés de DTM de packs FDI et permet un fonctionnement avec des paramètres standardisés pour tous les appareils bus de terrain tiers sans DTM fournisseur
Intègre tous les appareils de terrain HART, FOUNDATION Fieldbus et IO-Link sans DTM grâce à la technologie iDTM
Explore, identifie, affecte le pilote et l'ajoute au réseau automatiquement
Les librairies de logiciels, mises à jour et drivers d'appareil peuvent être téléchargées depuis le portail du logiciel. Le portail du logiciel vous permet également d'activer votre produit et de gérer les licences d'utilisation.
Surveillance des équipements Configuration & paramétrage Documentation & rapports Surveillance & visualisation des process Gestion de la maintenance
Domaine d'application
• Configuration et gestion des appareils de terrain intelligents d'une installation • Configuration, gestion de la maintenance, maintenance conditionnelle et gestion du cycle de vie simples des appareils • Possibilité d'adaptation à différents besoins selon la licence, et rétrofit possible à tout moment
Système d'exploitation
Windows 10 Professional (64 Bit) Windows 10 Enterprise (64 Bit) Windows 11 Professional (64 Bit) Windows 11 Enterprise (64 Bit) Windows Server 2016 LTSC (64 Bit) Windows Server 2019 LTSC (64 Bit) Windows Server 2022 LTSC (64 Bit)
Au moins 20 Go doivent être disponibles pour une installation complète et une réserve appropriée.
Résolution de l'écran, affichage
1280 x 768, 64.000 couleurs
Communication numérique
HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, Ethernet/IP, PROFINET and PROFINET APL
Marques déposées
Microsoft, Windows, Windows 11, Windows Server, Windows 10 et le logo Microsoft sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées des entreprises et organisations concernées.
Outil de configuration universel pour appareils de terrain HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/IP, PROFIN ET et PROFINET sur Ethernet-APL
Tutorial for FieldCare projects
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and
Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
Special Documentation
Documentation spéciale (SD)
Version anglaise - 11/2018
New version available in English
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
FieldCare - Package Version 1.42.00 Manufacturer Information
Informations fabricant (MI)
Version anglaise - 04/2025
New version available in English
FieldCare - Package Version 1.42.00 Manufacturer Information Manufacturer Information for users regarding software updates ( following the NAMUR recommendation 53) New software version: FieldCare - package version 1.42.00 includes FieldCare 2.19.00 ,<br/ >DeviceCare1.08.08, FDI Package library 2.01.00, iDTM HART library and iDTM FOUNDATION Fieldbus library V 2.0.299, Flow Verification DTM V2.01.00, Endress+Hauser IO-Link device library (IODDs) Echo Curve Viewer 6.02.00
DeviceCare - Configuration of Endress+Hauser devices
Innovation (IN)
Version anglaise - 11/2014
New version available in English
DeviceCare - Connect and configure Endress+Hauser field devices The fastest way to configure Endress+Hauser field devices is using our dedicated tool DeviceCare. This Tool with its respective DTMs (Device Type Managers) offer a convenient and comprehensive solution.
DeviceCare - Konfiguration von Endress+Hauser Geräten
Innovation (IN)
Version allemande - 11/2014
New version available in English
DeviceCare - Endress+Hauser Feldgeräte verbinden und konfigurieren Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem dedizierten Tool „DeviceCare“ konfigurieren. Es stellt zusammen mit den DTMs (Device Type Managers) eine komfortable und umfassende Lösung dar.
FieldCare, DeviceCare, CommDTMs, DTMs, komplette Bibliotheken, Treiber und andere Software können im Endress+Hauser Software Portal heruntergeladen werden. Über das Software-Portal können Sie auch das Softwareprodukt aktivieren und die Softwarelizenzen verwalten.
FieldCare ist Endress+Hausers universelles Tool für die Feldgeräte-Konfiguration - mit vielen Funktionen von der Geräteparametrierung bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für die Zustandsüberwachung.
FieldCare ist Endress+Hausers universelles Tool für die Feldgeräte-Konfiguration – mit vielen Funktionen von der Geräteparametrierung bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für die Zustandsüberwachung.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .