Température de process-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
Pression process / Limite surpress. max.0,5 bar à 1,5 bar (7 psi ... 22 psi)
Densité min. du produit>= 80 g/l
Mesure de niveau par détecteur à palette rotative
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
A propos de la mesure de niveau par détecteur à palette rotative
Le détecteur de niveau à palette universel Soliswitch est utilisé comme alarme de niveau plein, vide et réapprovisionnement dans les silos de solides en vrac. Venez découvrir notre gamme d'appareils Soliswitch pour les applications de solides en vrac en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Plusieurs variantes de détecteurs de niveau à palette rotative pour solides en vrac sont disponibles. De par son boîtier robuste en polymère et sa construction compacte, il est idéal pour une utilisation dans les solides en vrac comme capteur de niveau plein, vide ou alarme de réapprovisionnement. Les matériaux optimisés rendent l'appareil extrêmement robuste et, par conséquent, utilisable dans les zones Ex poussières. Il est idéal pour les solides fluidisés jusqu'à une granulométrie de 50 mm (2”).
Mesure par détecteur à palette rotative : Principe de mesure
La rotation de la palette s'arrête lorsqu'elle est recouverte par les solides. Un relais est alors actionné.
Avantages
Principe de mesure pour des applications simples
Etalonnage inutile
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .