Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Easytemp TMR31
Capteur de température compact

Easytemp TMR31 Capteur de température compact et précis pour la mesure des températures de process dans les industries standard ©Endress+Hauser
Easytemp TMR31 Capteur de température compact ©Endress+Hauser
Capteur de température compact Easytemp TMR31 ©Endress+Hauser
Easytemp TMR31 : Compact, rapide et précis pour la mesure des températures de process dans les industries standard ©Endress+Hauser

Compact, rapide et précis pour la mesure des températures de process dans les industries standard

Avec un faible encombrement, une fiabilité éprouvée, un montage et une mise en service simples, le TMR31 répond aux exigences de la technologie de mesure de process moderne. Les thermorésistances Pt100 à couches minces, résistantes aux vibrations, garantissent une sécurité de fonctionnement maximale avec les temps de réponse les plus rapides.

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
  • Avantages

    • Construction compacte entièrement en inox

    • Temps de réponse extrêmement courts

    • Excellente précision même avec des longueurs d'insertion courtes

    • 4 fils, Pt100 ou transmetteur programmable par PC avec sortie 4 à 20 mA

    • Configuration et visualisation avec le...

  • Domaine d'application

    Le capteur de température compact Easytemp TMR31 est utilisé pour mesurer les températures de -50 °C à +150 °C (-58 °F à +302 °F), ou jusqu'à +200 °C (+392 °F) avec un tube d'extension. Les emplacements d'installation les plus courants sont les cuves et...

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style métrique

    Sonde de température compacte

    Temps de réponse court

    Raccord process fileté

    Avec ou sans extension

  • Protecteur / tube de protection

    Sans (pas destiné à être utilisé avec un protecteur)

  • Insert / Sonde

    Version de tube, fils isolés, non flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    4,00 mm (0,16")

    6,00 mm (0,24'')

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 600,00 mm (23,62'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4404 (316L)

  • Raccord process

    Filetage mâle :

    G1/4"

    G1/2"

    NPT1/4"

    NPT1/2"

    M14x1.5

    M18x1.5

    BSPT R1/2"

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

  • Rugosité de surface Ra

    0,8 μm (32 μin.)

  • Gamme de temperature de service

    PT 100 :

    -50 °C ...200 °C

    (-58 °F ...392 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 100 bar (1.450 psi)

  • Précision

    Classe A selon IEC 60751

  • Temps de réponse

    t50 = 1 s

    t90 = 2 s

  • Intégration transmetteur en tête

    non (signal 4…20mA)

  • Certification

    Agrément Marine

    UL 3111-1

    EAC

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification