Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Traitement des boues et eaux usées

L'optimisation des process de déshydratation, de digestion et d'élimination des boues permet de réduire les coûts opérationnels et de protéger l'environnement

Filtre-presse à bande pour la déshydratation des boues dans une station d'épuration communale

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

La réglementation de plus en plus stricte du traitement des boues et leur rejet dans l'environnement oblige l'industrie des eaux usées à explorer de nouvelles solutions, pouvant entraîner des coûts significatifs. Afin de réduire les coûts de traitement, la préparation des boues et l'optimisation du process de déshydratation sont essentielles pour réduire le volume des boues en vue de leur séchage ou incinération. La digestion
anaérobie des boues permet de réduire encore leur volume et leur poids, et le biogaz ainsi que le biométhane peuvent être récupérés comme produits dérivés puis réutilisés comme biocarburants et comme sources d'électricité.

Chiffres clés

~40 %

des coûts opérationnels pour les process de traitement des eaux usées

concernent les process de traitement des boues. La gamme Endress+Hauser aide à réduire les coûts opérationnels et à optimiser les process de traitement.

Technologie de mesure dans le process de préparation des boues ©Endress+Hauser
Informations

Préparation du conditionnement des boues

Les solutions de polymère pour le conditionnement des boues doivent être préparées par dilution sur place. Les floculants sont onéreux et pour obtenir des résultats de déshydratation stables et des cycles de déshydratation longs, une bonne concentration de polymères est essentielle.

Notre gamme éprouvée de débitmètres électromagnétiques de grande précision permet une concentration idéale de la solution de polymère et une consommation de polymères optimales.

Teqwave MW 300 dans la déshydratation des boues ©Endress+Hauser
Informations

Améliorez l'efficacité de la déshydratation pour parvenir à une concentration maximale des boues

Le dosage des polymères et la teneur en solides des boues pouvant varier, le maintien du rapport idéal polymères/solides n'est pas toujours assuré. Une surveillance fiable de la concentration de boues à l'entrée est essentielle pour obtenir une concentration maximale des boues ainsi que des résultats de déshydratation optimisés et constants.

Notre expertise dans le domaine

Notre appareil de mesure en ligne pour la teneur en solides améliore le traitement des boues dans les stations d'épuration des eaux usées grâce à une transmission de micro-ondes. En combinant notre débitmètre électromagnétique de haute précision avec une mesure des solides en suspension, vous pouvez obtenir des résultats de déshydratation des boues stables et de qualité.

  • Assurez une optimisation efficace des process et réduisez les mesures en laboratoire grâce aux appareils de mesure en ligne Teqwave MW 300 ou Teqwave MW 500
  • Obtenez des résultats de déshydratation des boues stables en combinant notre débitmètre électromagnétique de haute précision Proline Promag W 400 avec le capteur de solides en suspension Turbimax CUS51D
Micropilot FMR60 monté dans un puits de centrifugat ©ARA Worblental
Informations

Mousse dans le process de déshydratation

Le centrifugat issu du process de déshydratation des boues est fortement contaminé par l'azote ammoniacal et ne peut être introduit dans le système de traitement des eaux usées qu'en quantités dosées. À cette fin, il est stocké dans un bassin de rétention. Comme la mousse du produit qui en résulte altère fortement le process, une surveillance est indispensable.

Notre radar de niveau Micropilot FMR60 mesure continuellement le niveau de centrifugat et peut détecter la formation de mousse à l'aide de la fonctionnalité Heartbeat Technology intégrée. En outre, la quantité optimale de dosage de l'antimousse et le contrôle efficace de la pompe peuvent être assurés.

Digesteurs dans une station d'épuration des eaux usées ©Kläranlage Düsseldorf
Informations

Process de digestion efficaces

Les bactéries bénéfiques doivent être protégées contre les conditions critiques dans le process de digestion des boues.

Nos instruments de process garantissent un environnement permettant le développement des bactéries de digestion : maintien de l'obscurité, absence d'oxygène, température constante et valeur de pH quasiment neutre.

Mesure du débit de biogaz et de la teneur en méthane ©Endress+Hauser
Informations

Mesures précises du débit et du méthane dans le biogaz humide

Le débit de biogaz et la teneur en méthane sont des paramètres critiques pour l'indication des perturbations dans le process de digestion anaérobie des boues. Cependant, les conditions ambiantes telles qu'une dynamique de débit importante, un biogaz saturé en eau, le changement de la teneur en méthane et une pression extrêmement basse rendent la mesure de ces paramètres difficile pour la plupart des appareils.

Notre débitmètre à ultrasons en ligne Proline Prosonic Flow B 200 unique en son genre assure une mesure fiable et précise du débit de biogaz humide et de la teneur en méthane dans des conditions de process changeantes.

Avantages

Trouver un équilibre entre obligations législatives et rentabilité est aujourd'hui l'un des principaux défis à relever dans l'industrie des eaux usées. Nos consultants industriels à travers le monde connaissent vos exigences locales et peuvent formuler des recommandations spécifiques sur la façon d'améliorer vos process. Sur la base de leur expertise et de notre gamme d'instruments dédiée, ils ont obtenu des résultats remarquables en collaboration avec nos clients.

Chiffres clés

20 %

de réduction des coûts

grâce à la baisse de la consommation de polymères

Chiffres clés

25 %

de durée de vie du filtre en plus

grâce à des résultats de déshydratation améliorés

Chiffres clés

3 millions

de débitmètres électromagnétiques Proline Promag ont été vendus depuis leur lancement en 1977 dans une large gamme d'applications.

À retenir

Notre offre

Le portefeuille Endress+Hauser aide les exploitants à augmenter leur rentabilité en assurant un suivi précis des taux de déshydratation par rapport aux objectifs fixés et de la consommation de polymères nécessaires au traitement efficace des boues.

  • Consommation réduite de polymères et résultats de déshydratation optimisés
  • Process de digestion et de surveillance d'état optimisés
Solutions

Découvrez nos solutions connexes

Systèmes de surveillance pour les stations d'épuration municipales

Découvrez la surveillance intelligente Endress+Hauser pour les stations d'épuration. Soyez conforme aux valeurs légales et augmentez votre efficacité avec nos systèmes de surveillance clés en main rentables et faciles d'utilisation.

En savoir plus

Notes finale

Articles liés

Découvrez plus d'articles intéressants