Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Expertise en radiométrie

Expertise en radiométrie

Votre premier choix en mesure radiométrique

Les points de mesure radiométriques exigent le soutien d’un partenaire compétent. Endress+Hauser a plus de 47 ans d’expérience dans l’utilisation d’instruments de mesure de niveau et de densité radiométriques. Nous possédons de solides connaissances dans les applications pour vous aider tout au long du cycle de vie, y compris dimensionnement, installation, mise en service, exploitation, service et élimination de sources.

Avantages

  • Plein soutien pour le dimensionnement et l’application

  • 28 techniciens formés et autorisés à travailler sur des jauges nucléaires fixes

  • 10 associés à temps plein, entièrement formés et qualifiés comme responsables de la radioprotection

  • Soutien pour la demande à la CCSN, afin de vous aider à obtenir la documentation requise rapidement et efficacement

  • Services de calibration pour niveau, densité ou pour le profilage d’applications

Équipements radiométriques Endress+Hauser

Chaque application est dimensionnée pour fournir à la fois la sécurité et un point de mesure fiable pour une longue durée de vie. Notre technologie de scintillateur est très sensible et permet l’utilisation de sources moins importantes. Cela offre plus de sécurité et permet une intégration régressive avec les sources en dégradation. Tous les conteneurs de source sont classés de type A pour éliminer un emballage spécial et pour assurer la sécurité du transport.

Stabilité de mesure à long terme

La compensation de température et de vieillissement des appareils Endress+Hauser nous différencie de nos concurrents. Un réglage continu du photomultiplicateur s’effectue en fonction du «Spectre d’impulsions» du matériau du tube détecteur. D’où, une stabilité complète, même avec de larges écarts de température ou avec une désintégration de source avec le temps.

Modulateur gamma

Le modulateur gamma fournit une suppression du rayonnement de fond qui est peut-être dû à la radiographie de soudures ou d’autres sources à proximité, ou encore à un produit radioactif. Le modulateur comprend un synchronisateur et modulateur qui permet de différencier le signal de la source de tout autre signal de fond. Le modulateur offre une disponibilité et une fiabilité maximales en instrumentation radiométrique.

Prière d’utiliser le formulaire ci-dessous pour plus de renseignements :

Téléchargements

    EHgammaPI13.pdf

    EHgammaPIfr13.pdf