Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de niveau par asservissement

Mesure de niveau continue sur liquides dans les applications de transactions commerciales et de gestion des stocks

Mesure de niveau par asservissement
4 Produits
Trier par :
Filtrer

Mesure de niveau par asservissement

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos de la mesure de niveau par asservissement

Les jaugeurs de niveau offrent une mesure de haute précision du niveau de liquides, de l'interface et de la densité. Ces appareils satisfont aux exigences de gestion de stock en cuve et de contrôle des fuites et sont optimisés en ce qui concerne les économies et la sécurité de fonctionnement. Venez découvrir notre vaste gamme de jaugeurs de niveau Proservo en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Nos appareils de jaugeage de cuves sont destinés aux transactions commerciales et à la gestion des stocks avec agréments NMi et PTB. Ils satisfont aux exigences selon OIML R85 et API 3.1B. Le Proservi est spécialement adapté à la mesure de transactions commerciales de haute précision dans le pétrole brut, l'essence, le diesel, les produits pétrochimiques et chimiques.

Mesure de niveau par asservissement : Principe de mesure

Un petit displacer est positionné avec précision dans un liquide à l'aide d'un servomoteur. Le displacer est ensuite suspendu par un fil de mesure enroulé sur un tambour finement rainuré. Lorsque le displacer est descendu dans la cuve et qu'il entre en contact avec le liquide, le poids du displacer est réduit par la poussée d'Archimède du liquide. Par conséquent, le couple de l'accouplement magnétique change et est mesuré par 5 jeux de capteurs à effet Hall.

Avantages

  • Insensible aux propriétés du produit comme la conductivité ou le coefficient diélectrique
  • Applications de transactions commerciales