Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Innovative Sensor Technology

Développement, production et conseil en technologie de capteurs

Située à Ebnat-Kappel, en Suisse, la société Innovative Sensor Technology IST AG fabrique des capteurs de température RTD au platine et nickel en technologie à couches minces et à couches épaisses, des capteurs d'humidité capacitifs, de débit massique thermique, de conductivité, de biogaz et de gaz. Nos éléments et modules de capteurs se caractérisent par leur précision et leur constance dans diverses conditions de mesure. Pour plus d'informations sur l'entreprise et l'offre, veuillez consulter le www.ist-ag.com.

Directeur général

Dr Jörn Lützen

Année de création

1991

Nombre d'employés

520

  • Production

Nous contacter

Nos experts vous informent

Innovative Sensor Technology IST AG
Stegrütistrasse 149642 Ebnat-Kappel Suisse
Fax +41 71 992 0199

Production de capteurs standard et sur mesure

Conseil, développement et production sur la base de demandes de clients dans le domaine des technologies de microsystèmes

Respect constant des normes de qualité suisses

Certification ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015

L'une des lignes de production les mieux équipées pour les capteurs à couches minces et épaisses, fonctionnant dans des salles blanches de classe 1000

Le site de production de Rožnov pod Radhoštěm, en République tchèque, qui emploie 200 personnes, augmente sa capacité, sa flexibilité et son efficacité.