Résumé
Une surveillance continue du niveau différentiel en amont et en aval du dégrilleur permet une commande automatisée fiable de ce dernier. Faisant appel à deux capteurs radar Micropilot FMR20B combinés avec FlexView FMA90, la solution garantit une détection précoce du colmatage, un déroulement stable du dégrillage et des interventions manuelles réduites même en présence de mousse, solides en suspension, retenues de grille et charges de solides fluctuantes.
Les avantages : moins d'interventions, une disponibilité plus élevée et un dégrillage stable
80 GHz
Technologie radar pour une mesure de niveau fiable
2
Connectivité de capteur pour la surveillance du niveau différentiel
24 h/24, 7 j/7
Commande de dégrilleur automatisée
Une surveillance fiable du niveau différentiel permet une détection précoce du colmatage et un nettoyage automatisé du dégrilleur avant qu'un débordement se produise. Les interventions manuelles sont considérablement réduites, ce qui renforce la disponibilité du dégrillage et améliore la stabilité de fonctionnement. Une visualisation claire, des tendances journalisées et une communication numérique offrent une transparence totale du process et facilitent les stratégies de maintenance proactive. Le résultat : une solution efficace, solide et évolutive pour la commande de dégrilleur assurant un fonctionnement fiable des systèmes de dégrillage des eaux usées dans des conditions difficiles.
Le défi : détection précoce du colmatage dans des conditions de dégrillage turbulentes
Dans les zones de dégrillage des eaux usées avec des plages de mesure inférieures à 5 m, la formation de mousse, les turbulences et les fluctuations de débit affectent souvent les performances des technologies de mesure de niveau classiques. Parallèlement, des solides en suspension, des sédiments et des retenues de grilles qui s'accumulent augmentent le risque de colmatage et de débordement, notamment dans le cas des applications pour le dégrillage grossier et fin.
Une détection précoce des dépôts de salissures est essentielle pour assurer un déroulement stable du dégrillage. Cela nécessite une mesure fiable du niveau différentiel en amont et en aval du dégrilleur. L'inspection et le nettoyage manuels sont chronophages, augmentent les temps d'arrêt et entraînent des risques de sécurité, tandis que sous l'effet de facteurs environnementaux tels que les retenues de grille et les fluctuations des niveaux de salissures, il devient encore plus difficile d'assurer une surveillance homogène.
Notre solution : prévenir les débordements grâce à une surveillance continue du niveau différentiel
Un moyen simple d'accéder à un mode de commande plus intelligent consiste à combiner une mesure de niveau radar sans contact avec une évaluation et une régulation automatisées du niveau différentiel. Micropilot FMR20B mesure en continu le niveau de l'eau en amont et en aval du dégrilleur, au moyen de son faisceau radar 80 GHz focalisé, ce qui assure une mesure sans contact stable même en présence de mousse, de turbulences ou de solides en suspension.
Les deux signaux de niveau sont transmis à FlexView FMA90, qui calcule le niveau différentiel, indicateur clé pour la détection précoce du colmatage. FlexView FMA90 améliore les capteurs et offre une vision claire de chaque information en traitant continuellement les valeurs de niveau entrantes, en calculant le niveau différentiel et en comparant les résultats avec des seuils configurables. FlexView FMA90 peut évaluer soit le niveau différentiel soit le rapport entre les niveaux en amont et en aval, pour une commande de dégrilleur fiable.
Si le niveau différentiel dépasse le seuil configuré, FlexView FMA90 peut lancer automatiquement le cycle de nettoyage du dégrilleur. Cela évite les débordements, stabilise le process de dégrillage et réduit considérablement les besoins d'intervention manuelle. Les valeurs de niveau, le niveau différentiel et l'état du système sont visualisés en temps réel, offrant aux opérateurs une visibilité complète des performances de dégrillage.
La journalisation des tendances et le suivi des événements facilitent la maintenance proactive et contribuent à la stabilité de fonctionnement sur le long terme. Des valeurs de process telles que les niveaux individuels, le niveau différentiel et l'état du système peuvent être transmises au système de commande par communication Modbus TCP ou HART. Mise en service rapide et fonctionnement fiable grâce aux séquences de réglage guidées et à la détection automatique des capteurs via HART. Le serveur web intégré permet en outre un accès aisé aux valeurs mesurées. Pour une intégration sûre dans les infrastructures modernes, FlexView FMA90 a été développée conformément aux exigences de la norme IEC 62443‑4‑1 en matière de développement de produits sécurisés.
Principaux résultats procurés par la solution
-
Mesure fiable
Mesure de niveau stable malgré la mousse, les turbulences et les solides en suspension, procurant des données fiables pour la surveillance du niveau différentiel et la détection précoce du colmatage
-
Régulation améliorée
Les cycles de nettoyage automatisés du dégrilleur réduisent les interventions manuelles et aident à prévenir le débordement
-
Utilisation simple
Mise en service rapide et simple grâce aux séquences de réglage guidées et à la détection automatique des capteurs
-
Informations claires
Visualisation continue et communication numérique pour un fonctionnement transparent et une intégration système simple