Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Il est temps de tourner la page

Une mesure de niveau fiable

Une entreprise internationale en activité dans les gisements de pétrole de l’Alberta cherchait à améliorer le niveau de sécurité dans ses installations en amont et d’améliorer en même temps le rendement tout en réduisant les coûts de maintenance. Les lames vibrantes Vibronic Endress+Hauser ont apporté la solution. Elles ont maintenant été installées et standardisées comme interrupteurs de haut niveau sur leurs réservoirs.

Liquiphant ©Endress+Hauser

Résultats

  • Improved maintenance efforts by 25%

  • Rendement amélioré avec optimisation de l’utilisation des techniciens de maintenance

  • Amélioration de la sécurité du procédé

Défi

L’entreprise a décidé d’éliminer les interrupteurs de niveau à flotteur traditionnels après un déversement dû au dysfonctionnement d’un appareil traditionnel. L’interrupteur mécanique était colmaté et incapable de signaler le haut niveau provoquant le débordement d’un réservoir d’émulsion et le déversement d’environ 3 000 barils d’huile lourde et d’eau avant qu’on s’en aperçoive.

Installation

Conséquemment, un programme de remplacement d’interrupteurs de niveau a été adopté et a été presque complété en 2014. Les avantages supplémentaires de ce programme ont été un meilleur rendement et une meilleure utilisation du personnel de maintenance. Les déplacements inutiles sur site ont été éliminés et la sécurité du procédé s’en est trouvée améliorée. « Nous pouvons maintenant nous concentrer sur d’autres travaux sur site, sans plus avoir à nous soucier de ces interrupteurs de haut niveau », déclare le chef de maintenance de l’entreprise pour la région de l’est de l’Alberta.

L’entreprise exploite environ 700 puits de forage éloignés dans la région, où elle a pu réaliser des économies de 25 % après avoir remplacé les interrupteurs.

Le programme de remplacement est arrivé à point, car il nous a permis d’améliorer nos performances lorsque nous en avions besoin », ajoute le gestionnaire de l’exploitation, faisant allusion à la baisse du prix du pétrole vers la fin de 2014.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.