Mesures de niveau simples et efficaces dans les canaux ouverts
Solutions de mesure radar pour les applications en canaux ouverts
Les nouveaux capteurs radar compacts 80 GHz à émission libre Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B offrent des mesures très précises et fiables quelles que soient les conditions d'installation et les influences extérieures. Les nouveaux appareils sont disponibles avec des accessoires spécialisés pour les conditions propres aux canaux ouverts. Les mesures de débit et de niveau peuvent être facilement réalisées via Bluetooth grâce à l'accès à distance, en utilisant tout appareil mobile comme un smartphone ou une tablette.
Vos avantages
Le design compact, les accessoires individuels et la mise en service à distance permettent une installation même dans des endroits difficiles.
Fonctionnement sûr quelles que soient les influences environnementales, et pas d'interruption du signal grâce au tube de protection contre les inondations et du capot de protection climatique.
La mesure du débit intégrée permet d'économiser du travail et des coûts liés aux appareils supplémentaires.
Heartbeat Technology permet le diagnostic et la vérification pendant le fonctionnement sans retrait de l'appareil. Certifié, traçable et documenté conformément à la norme ISO 9001.
Les séquences de configuration guidées (appelés « assistants ») simplifient la mise en service, les tests de fonctionnement périodique et la vérification.
Votre défi
Les exigences diverses d'une application de mesure du débit en canal ouvert impliquent une mesure fiable même lors de conditions météorologiques changeantes. Le soleil, le vent, la pluie ou même la neige peuvent entraîner une condensation sur les matériaux et poser des problèmes en termes de précision, de réflexion et de signal de l'appareil de mesure. En fonction des conditions météorologiques, des inondations peuvent également se produire. En outre, les positions d'installation dans les canaux ouverts sont difficiles d'accès – les points de mesure se trouvent souvent dans des canaux étroits.
Notre solution
Plus c'est simple, mieux c'est : le Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B couvre presque toutes les exigences individuelles et chaque situation d'installation, peu importe l'espace disponible. Par exemple, les supports de montage adaptables ou les cantilevers permettent d'installer les appareils si aucune infrastructure n'est disponible. De plus, un calcul du débit intégré permet le calcul du débit directement dans l'appareil – ce qui rend la mesure encore moins sujettes aux influences.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Lisez l'article complet sur la fiabilité et l'indépendance nécessaires de la mesure de niveau dans les canaux ouverts. Le tout accompagné d'une configuration et d'une maintenance simples et rapides.
Nous contacter
Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?