Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Production d'algues 24h/24

Usine de pointe pour la production de microalgues

Non loin de Zagreb, capitale de la Croatie, Phyox a construit une usine de pointe pour la production de microalgues. Depuis fin 2021, les algues y sont produites à une échelle commerciale. En tant que partenaire au savoir-faire éprouvé, Endress+Hauser a fourni non seulement l'instrumentation de process, mais aussi la technologie d'automatisation.

Siège de Phyox d.d. à Novska, Croatie ©Endress+Hauser

Usine de production de Phyox d.d. à Novska, Croatie

Débitmètre électromagnétique Proline Promag 10D surveillant la vitesse de la suspension d'algues ©Endress+Hauser

Le débitmètre électromagnétique Promag 10D surveille la vitesse de la suspension d'algues qui circule dans le système.

Valeur client

  • Production d'algues à tout moment du jour et de la nuit, 365 jours par an

  • Qualité de produit élevée et constante grâce à la surveillance continue de tous les paramètres de process importants

  • Surveillance permanente du process - même depuis un autre site

  • Temps de fonctionnement maximal du processus grâce au pré-étalonnage en laboratoire et au remplacement rapide du capteur sur site

Logo de la société Phyox

« Endress+Hauser nous a accompagnés dès le départ dans la mise en œuvre de notre idée, depuis la planification et le développement de prototypes jusqu'à l'application industrielle. »

Bernd Herrmann, CEO (Chief Executive Officer)
Phyox d.d.

Les défis du client

Garantir une disponibilité élevée de l'installation et un process de production stable avec une qualité de produit constante et de préférence 24h/24.

Réalisation

Afin de contrôler de façon fiable la croissance et la production, tous les paramètres de process importants doivent être surveillés en continu et avec précision. La combinaison de la technologie brevetée de Phyox et de l'instrumentation fiable d'Endress+Hauser garantit une production sans faille 24h/24.

Instrumentation

  • La concentration de CO2 est surveillée indirectement avec la mesure de la valeur de pH à l'aide de