Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Prolongez les intervalles de test SIL avec le nouveau Liquiphant FTL51B

Économisez du temps et des ressources lors des tests, grâce à une technologie novatrice

CABB AG, en Suisse, attache une importance capitale à la sécurité ses installations. C'est pourquoi elle a décidé d'adopter le nouveau modèle éprouvé des détecteurs de niveau à lames vibrantes de Endress+Hauser. Utilisé dans une redondance homogène, le nouveau Liquiphant assure une détection de niveau fiable dans une boucle de sécurité SIL3. L'appareil est adapté à la nouvelle stratégie de CABB AG concernant la mise à l'épreuve de ses appareils, qui nécessite un essai SIL global devant être effectué avec un taux de couverture des essais d'au moins 100 % tous les trois ans.

Liquiphant FTL51B rallonge les intervalles entre 2 tests SIL ©Endress+Hauser

Le nouveau Liquiphant FTL51B dans une application SIL3 avec chlorure de thionyle.

Avantages pour le client

  • Les intervalles d'inactivité plus courts des appareils réduisent les temps d'arrêt de l'installation.

  • La probabilité d'erreurs systèmes est réduite, l'appareil de mesure devant être retiré et installé moins fréquemment.

  • Grâce au développement en accord avec IEC 61508, l'appareil peut également être utilisé directement dans des circuits de sécurité SIL sans nécessiter d'essai opérationnel supplémentaire de la part de l'utilisateur

Michael Lemke, expert en sécurité fonctionnelle chez CABB

Avec Heartbeat Technology, nous vérifions l'instrument de mesure sans interruption du processus. Cela permet de réaliser de grandes économies de temps et de ressources.

Mr. Michael Lemke, expert en sécurité fonctionnelle
CABB

Défis

Selon Michael Lemke, expert en sécurité fonctionnelle chez CABB AG, de plus en plus de circuits SIF (circuits de sécurité avec un niveau SIL défini) sont installés dans l'usine. Les opérations d'entretien et d'essai augmentent donc en conséquence. Ce phénomène est renforcé par le fait que le temps imparti pour l'exécution des essais est de plus en plus court, alors que le nombre d'employés responsables de l'entretien reste le même.

La solution Endress+Hauser

Le Liquiphant est utilisé dans une application SIL3. Il s'agit de quatre cuves connectées par des conduites communicant entre elles. Le fluide utilisé est du chlorure de thionyle, extrêmement toxique pour l'homme. C'est pour cela que les techniciens doivent être entièrement couverts et protégés avant de retirer les appareils et réaliser les essais, selon les directives SIL. La cuve doit être vide et propre. Dans le passé, le détecteur de niveau devait être retiré pour les essais annuels.

Grâce à la technologie de mesure Endress+Hauser, cet effort a été réduit de manière significative. Le nouveau Liquiphant FTL51B est utilisé dans une architecture 1oo4 et une redondance homogène sur les cuves. Chaque cuve est donc équipée d'un nouveau Liquiphant FTL51. Chacun des appareils de mesure présente une interface Bluetooth en complément de Heartbeat Technology. Cette technologie permet de vérifier l'état du détecteur de niveau via l'application mobile SmartBlue, sans interruption du process.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable