Surveillance de la température dans les centrales hydroélectriques
iTHERM ModuLine TST434B comme solution optimale pour la mesure de la température ambiante
Opportunités dans la transition énergétique ! L'iTHERM ModuLine TST434B est la solution idéale pour la surveillance de la température de l'air ambiant dans les centrales hydroélectriques, relevant le défi de mesurer avec précision la température de l'air entourant les radiateurs de refroidissement du générateur pour éviter une surchauffe. Son design robuste garantit des performances fiables même dans des conditions extrêmes, offrant des économies d'énergie, une sécurité de process accrue et une durée de vie prolongée du générateur grâce à un contrôle optimisé du refroidissement.
Avantages
Détection des surchauffes pour protéger le générateur et prolonger sa durée de vie
Économies d'énergie grâce à un contrôle optimisé du système de refroidissement par air
Sécurité de process accrue grâce à une mesure de température fiable et précise dans le système de refroidissement par air
Le défi
Dans une centrale hydroélectrique, le générateur convertit la puissance de l'eau en électricité, générant ainsi de la chaleur. Un système de refroidissement avec radiateurs refroidis à l'eau empêche la surchauffe, ce qui assure une utilisation efficace et réduit les coûts de maintenance. Les capteurs de température surveillent les températures de l'air autour des radiateurs, étant donné qu'une mesure directe au niveau du générateur n'est pas possible en raison des pièces mobiles. Le défi est d'installer un capteur de température précis répondant aux exigences de l'installation.
Notre solution
Le capteur de température iTHERM ModuLine TST434B surveille avec précision la température de l'air dans les centrales hydroélectriques. Il comprend les transmetteurs Endress+Hauser et est facilement personnalisable. Le capteur de température modulaire est facile à monter, robuste et s'intègre parfaitement dans l'environnement de process. Il offre des performances fiables avec une cote IP66/68 et une gamme de mesure de -50 à +150 °C. Des fonctionnalités optionnelles comme la configuration Bluetooth le rendent encore plus polyvalent.