Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : OTMT84

iTEMP OTMT84, transmetteur de tête PA

OTMT84
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Deux entrées de capteur.
Éléments de diagnostic: surveillance des
capteurs.
Profibus PA Profil V3,02.
2kV isolation galvanique.
Application: RTD, TC, Ohm, mV.
Consommation: 11 mA.
Montage: B en forme de tête DIN43729.
Réglage usine:
CH1: Pt100 3 fils, oC
CH2: pas actif
Différentes options de configuration
sélectionnable.