Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Débitmètre Diaphragme à bride ASME B16.36 Prière d'indiquer les conditions process et d'implantation
Mesure du débit massique ou volumique calculé. Elément primaire dp (diaphragme). Version ALENA. Bride à souder avec diaphragme à insérer avec prises de pression à la bride.
Caractéristiques du capteur
Normalisé selon les standards internationaux ASME MFC-3M / ISO5167. Avec brides à diaphragme. Diaphragme interchangeable. Version compacte ou séparée. Optimisable pour perte de pression réduite, incertitude améliorée ou rangeabilité maximisée. Transmetteur de pression différentielle Deltabar S/M.
Gamme de diamètre nominal
1" ... 24"
Erreur de mesure max.
typ. < 1% du volume calculé ou de la masse selon ISO5167/ASME MFC-3M sans étalonnage. Incertitude de l'élément primaire hors incertitude de densité ou compensation.
Gamme de mesure
2,5 ... 50 000 m3/h 1,5 ... 30 000 CFM 12,5 ... 250 000 kg/h à 10 bar/230 °C 27,5 ... 550 000 lb/h à 145 psi/445 °F
Pression de process max.
Cl.300 ... 2500
Gamme de température du produit
Version compacte : -200 °C ... 200 °C -328 °F ... 392 °F Version séparée : -200 °C ... 1000 °C -328 °F ... 1832 °F
Transmetteur (Deltabar) : HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificats Ex
Transmetteur (Deltabar) : ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
En-tête produit
Mesure du débit massique ou volumique calculé. Elément primaire dp (diaphragme). Version ALENA. Bride à souder avec diaphragme à insérer avec prises de pression à la bride.
Caractéristiques du capteur
Normalisé selon les standards internationaux ASME MFC-3M / ISO5167. Avec brides à diaphragme. Diaphragme interchangeable. Version compacte ou séparée. Optimisable pour perte de pression réduite, incertitude améliorée ou rangeabilité maximisée. Transmetteur de pression différentielle Deltabar S/M.
Gamme de diamètre nominal
1" ... 24"
Erreur de mesure max.
typ. < 1% du volume calculé ou de la masse selon ISO5167/ASME MFC-3M sans étalonnage. Incertitude de l'élément primaire hors incertitude de densité ou compensation.
Gamme de mesure
2,5 ... 50 000 m3/h 1,5 ... 30 000 ACFM
Pression de process max.
Cl.300 ... 2500
Gamme de température du produit
Version compacte : -200 °C ... 200 °C -328 °F ... 392 °F Version séparée : -200 °C ... 1000 °C -328 °F ... 1832 °F
Transmetteur (Deltabar) : HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificats Ex
Transmetteur (Deltabar) : ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
En-tête produit
Mesure du débit massique ou volumique calculé. Elément primaire dp (diaphragme). Version ALENA. Bride à souder avec diaphragme à insérer avec prises de pression à la bride.
Caractéristiques du capteur
Normalisé selon les standards internationaux ASME MFC-3M / ISO5167. Avec brides à diaphragme. Diaphragme interchangeable. Version compacte ou séparée. Optimisable pour perte de pression réduite, incertitude améliorée ou rangeabilité maximisée. Transmetteur de pression différentielle Deltabar S/M.
Gamme de diamètre nominal
1" ... 24"
Erreur de mesure max.
typ. < 1% du volume calculé ou de la masse selon ISO5167/ASME MFC-3M sans étalonnage
Gamme de mesure
0,1 ... 5 500 m3/h 0,4 ... 25 000 USGPM
Pression de process max.
Cl.300 ... 2500
Gamme de température du produit
Version compacte : -200 °C ... 200 °C -328 °F ... 392 °F Version séparée : -200 °C ... 1000 °C -328 °F ... 1832 °F
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .