Le WirelessHART est une technologie de communication sans fil pour l'automatisation des process qui ajoute des capacités de communication sans fil au protocole HART établi.
WirelessHART est une technologie sans fil spécifiquement destinée à l'automatisation des process. Elle ajoute des fonctions sans fil au protocole HART établi tout en restant compatible avec les dispositifs, commandes et outils HART existants. Cela permet d'intégrer à la fois les appareils nouveaux et anciens dans un réseau sans fil, sans câblage complet.
La technologie permet l'échange des valeurs de mesure, des informations sur les appareils et des données de diagnostic provenant d'appareils HART raccordés. Dans un réseau WirelessHART, les adaptateurs transmettent les informations provenant d'appareils de terrain, tandis qu'une Fieldgate reçoit les données et les met à disposition du réseau de l'installation via des options de communication telles que Modbus, OPC, Ethernet ou RS485.
Communication sans fil des appareils de terrain dans l'automatisation des process, utilités
Principe de communication
Accès multiple par répartition temporelle (TDMA - Time Division Multiple Access) et Étalement de spectre par saut de fréquence (FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum)
Typologie du réseau
Maillage
Éléments du réseau
Passerelles WirelessHART et adaptateur WirelessHART
Que vous soyez à la recherche de nouveaux appareils ou souhaitiez mettre à niveau votre installation HART existante, Endress+Hauser propose une sélection de composants WirelessHART et d'appareils compatibles pour toutes les applications.
SortieInterface de communication WirelessHART et/ou Bluetooth®, Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz (bande ISM), Portée de transmission dans les conditions de référence: Communication WirelessHART - jusqu'à 200 m (656 ft), Communication Bluetooth - jusqu'à 40 m (131 ft)
SortieInterface de communication WirelessHART Vitesse de transmission : Nominal 250 kbits/s Fréquence de travail : 2,4 GHz (bande ISM) Gamme de transmission sous conditions de référence : extérieur 250 m, intérieur 50 m
Erreur de mesure max.Gaz : 1,0 % v.m. (10 à 100 % p.e.), 0,1 % p.e. (1 à 10 % p.e.)
Gamme de mesure20 à 733501 kg/h (44 à 1669340 lb/h)
Gamme de température du produit-40 °C à +180 °C (-40 °F à +356 °F)
Pression de process max.Heartbeat Technology se conforme aux exigences de traçabilité des mesures conformément à la norme ISO 9001:2015 - Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD).
Matériaux en contact avec le produitMatériaux pour le tube d'insertion Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L) Raccords process Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L) Élément sensible Unidirectionnel Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L) Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; Bidirectionnel Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L) Détection de débit inversé Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L) Anneaux de serrage PEEK PVDF 1.4404 (316/316L) Joint plat EPDM FKM
Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.
Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).
Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.
Statut du produit
Racine du produitSWG70
NomFieldgate WirelessHART SWG70
Statut du produit
In phase out
Date de phase out12/2022
Date d’arrêt des commandes12/2025
Capteur de rechange jusqu'ànot applicable
Etalonnage jusqu’ànot applicable
Disponibilité des pièces de rechangenot applicable
SortieEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Configurable pour la communication HART IP et MODBUS TCP Interface série RS-485 - Configurable pour la communication HART Version 7.0 ou MODBUS RTU Interface EtherNet/IP
AfficheurIntégral via 5 LED
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .