Transférer efficacement l'énergie vers les process industriels
La vapeur est un fluide caloporteur essentiel dans diverses industries, ce qui implique de donner la priorité absolue à la sécurité tout au long de sa production, sa distribution et son utilisation. La présence de températures et de pressions élevées constitue un risque potentiel pour la sécurité et nécessite une gestion attentive des niveaux de remplissage des chaudières pour prévenir des coups de bélier. En outre, il est essentiel d'assurer la fourniture d'une eau alimentaire de qualité.
Un transfert efficace de l'énergie de la vapeur
En outre, la vapeur offre un moyen efficace de transférer de l'énergie aux process industriels. Lors de la condensation, la vapeur transfère son énergie latente au process, ce qui fait du titre vapeur un facteur essentiel. L'efficacité maximale est atteinte lorsque la vapeur est parfaitement sèche, car toute humidité entraîne un gaspillage d'énergie et des pertes financières.
La disponibilité de la vapeur est d'une importance primordiale. Un contrôle continu du rendement des chaudières et des consommateurs (tels que les échangeurs de chaleur) est nécessaire pour se conformer aux normes telles que ISO 50001 et ISO 14001, tout en identifiant et en corrigeant les inefficacités.
Gagnez en transparence et en visibilité sur votre process et renforcez la sécurité grâce à ces instruments.
Une gestion de l'énergie efficace pour la production de vapeur, d'air comprimé, de chauffage, de refroidissement et des gaz industriels commence par une instrumentation appropriée.
Grâce aux solutions de gestion de l'énergie d'Endress+Hauser, les utilisateurs peuvent identifier de manière fiable les faiblesses et le potentiel d'économie de leur réseau d'air comprimé.
Il faut analyser une multitude d'informations pour réaliser des économies d'énergie. Le rendement des chaudières et la qualité de la vapeur constituent un bon point de départ.
Les systèmes de chauffage et de refroidissement sont des équipements importants qui fonctionnent au quotidien. Découvrez la récupération de la chaleur fatale, le chauffage et le refroidissement des process, les économies d'énergie et de coûts de cette utilité
Le projet énergétique de la Swiss Life Arena de Zurich est particulièrement innovant au niveau de la production de froid. Le fournisseur de services énergétiques EWZ utilise l'instrumentation d'Endress+Hauser pour contrôler l'efficacité de l'installation.
Découvrez comment réduire vos coûts énergétiques grâce à l'instrumentation de process. Téléchargez l'infographie pour obtenir des conseils et apprendre ce que vous pouvez obtenir avec vos instruments de mesure.
Gestion de l'énergie industrielle : de la mesure aux IPÉ
L'efficacité opérationnelle dans le contrôle des process et les applications industrielles est essentielle. Le personnel doit trouver comment économiser de l'énergie et des coûts sans compromis sur la sécurité, la qualité, la fiabilité et la disponibilité.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .