Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Dans le domaine de l'automatisation des process, nous nous efforçons d'assurer une ingénierie et une conception efficaces des installations. Il est essentiel d'obtenir une mise en service et un démarrage de la production rapides tout en garantissant qualité et efficacité. La transformation numérique et l'Industrie 4.0 utilisent des données précieuses sur le terrain pour optimiser les process. Assurer la connectivité au niveau du terrain et l'accès aux données est crucial. Jusqu'à présent, il existait des contraintes telles qu'une faible vitesse, une bande passante limitée et des conversions de protocoles complexes.

Les principaux organismes de normalisation ont collaboré avec des partenaires industriels majeurs, tels qu'Endress+Hauser, afin de définir une couche physique avancée pour Ethernet, l'Ethernet-APL, qui répond aux exigences des industries de process. Cette technologie est conçue pour être ouverte, sécurisée, évolutive et prête pour l'Internet Industriel des Objets (IIoT).

Si l'Ethernet-APL permet la numérisation et la convergence IT/OT, il renforce également les exigences en matière de cybersécurité. Ethernet-APL fournit les bases physiques nécessaires aux protocoles de communication modernes. En combinant cet avantage avec des appareils développés selon la norme IEC 62443, nous pouvons commencer à atténuer les risques de cybersécurité.

Avantages d'Ethernet-APL

Ethernet-APL rend possible une numérisation complète des installations de process et génère des avantages dans toutes les phases du cycle de vie. Ethernet-APL étend les capacités de l'Ethernet classique afin de répondre aux exigences élevées de l'industrie des process, p. ex. avec de grandes longueurs de câble, une installation facile et une sécurité intrinsèque pour les zones explosibles. Il permet une communication sécurisée à haut débit et une alimentation via un câble 2 fils et convient donc aux appareils de terrain tels que les capteurs de mesure. La connectivité Ethernet aux appareils de terrain offre un accès complet aux variables de process et de surveillance, aux données de diagnostic et à des fonctionnalités avancées telles que la vérification de l'état "prêt pour la production" de plusieurs appareils.

Applications Ethernet-APL

La technologie Ethernet-APL peut être utilisée partout où l'on recourait auparavant aux technologies 4–20 mA et bus de terrain. Les appareils de terrain et composants d'infrastructure s'adaptent parfaitement aux industries de process – principalement pour les projets d'installations neuves, mais également, moyennant quelques modifications, dans les installations existantes. Ethernet-APL s'adapte à de nombreuses applications dans différents secteurs où l'on rencontre ce type d'utilisation :

  • Informations supplémentaires sur la qualité des process grâce à l'accès à l'ensemble des données de mesure et de surveillance
  • Fonctions avancées comme la vérification "prêt pour la production" de points de mesure multiples
  • Opérations d'étalonnage des boucles de communication analogiques
  • Zones explosibles
  • Gestion des équipements pour de nombreux points de mesure
  • Accès facile aux diagnostics de l'appareil
  • Surveillance et optimisation, en utilisant p. ex. le 2e canal / l'IIoT

Téléchargez notre livre blanc pour en savoir plus

Dans ce livre blanc sont décrits les aspects d'intégration système concernant le diagnostic de l'appareil, la vérification et la surveillance, comparant 4–20 mA/HART et PROFINET sur Ethernet-APL dans des scénarios d'application pratiques.

Laboratoire d'évaluation BASF Ethernet-APL ©BASF

Laboratoire d'évaluation BASF Ethernet-APL

Exemple d'application

Validation réussie de la technologie Ethernet-APL dans l'industrie chimique

Dans leur laboratoire BASF Ethernet-APL, les ingénieurs de BASF ont évalué la technologie Ethernet-APL pendant plusieurs mois. Leurs études ont porté sur différentes topologies et différents cas d'utilisation conformément aux exigences des installations de BASF. En outre, la technologie a été validée dans différents tests de résistance avec les fournisseurs de SNCC, de commutateurs de terrain et d'instruments. Les ingénieurs ont identifié de nombreux avantages de la nouvelle technologie, p. ex :

  • Installation simple et flexible
  • Intégration simple dans le SNCC
  • Communication Ethernet stable et rapide
  • Haute disponibilité du process
  • Remplacement des appareils plug-and-play
  • Exportation des données dans le 2e canal
BASF logo

Avec l'aide des appareils digitaux de terrain Endress+Hauser, nous sommes en mesure d'optimiser divers aspects liés à l'ingénierie, à la mise en service et au cycle de vie des usines BASF et de réduire les coûts CAPEX et OPEX.

Gerd Niedermayer, Senior Expert – Maturation of emerging automation technologies in LCP projects, BASF
Gamme Ethernet-APL

Appareils de terrain Ethernet-APL pour l'industrie des process

/
Gamme Ethernet-APL

Appareils de terrain Ethernet-APL pour l'industrie hygiénique

/
Gamme Ethernet-APL

Outils de gestion des équipements et de configuration des appareils

/

Foire aux questions sur Ethernet-APL

Vous souhaitez en savoir plus ?

Nos consultants peuvent répondre à toutes vos questions.

Notes finale

Ce qui pourrait également vous intéresser