Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Performance d'une centrale hydroélectrique optimisée en toute sécurité

L'hydroélectricité est propre et économique, mais comporte de nombreux risques pour la sécurité

Centrale hydroélectrique

Les centrales hydroélectriques et de pompage sont en mesure de stocker et délivrer une énergie renouvelable sur demande, nécessitent peu de maintenance et présentent des coûts de fonctionnement faibles. Cependant, leur construction peut être onéreuse et elles peuvent être vulnérables aux événements naturels et aux défauts d'équipement entraînés par l'humidité relative élevée, l'eau qui peut être acide ou contenir des bactéries, du sable ou des débris. Endress+Hauser offre une vue d'ensemble de la planification, un équipement fiable et des instruments précis, essentiels pour la sécurité d'une centrale hydroélectrique.

Chiffres clés

200 ans

telle est la durée de vie typique d'une centrale hydroélectrique. L'hydroélectricité est la plus grande source d'énergie renouvelable au monde pour la production d'électricité. Il s'agit d'une source d'énergie abondante et peu coûteuse, malgré les coûts initiaux élevés liés à la construction.

Surveillance de la température des turbines, des générateurs et des arbres ©Endress+Hauser
Perspectives

Surveillance de la température des turbines, des générateurs et des arbres

Une mesure précise de la température est indispensable au fonctionnement efficace de toute centrale hydroélectrique. Les points chauds dans les paliers de la turbine, du générateur, de butée et les paliers guides doivent être identifiés rapidement afin d'éviter toute perte d'énergie due à une friction trop importante et afin de limiter les risques de dommage et de défaut de l'équipement.

Notre expertise dans le domaine

La gamme Endress+Hauser de capteurs de température Pt 100 résistants aux vibrations, comprenant l'iTHERM StrongSens, fournit un contrôle rapide et précis de la température dans des environnements exigeants tels que les centrales hydroélectriques (HPP).

  • Installation facile grâce aux designs compacts et modulaires
  • Contrôle en continu avec des transmetteurs à protocoles de communication courants
  • Maintenance et temps d'arrêt réduits avec les capteurs de température Omnigrad fiables, durables et résistants aux vibrations
Surveillance de la régulation de vitesse de la turbine ©Endress+Hauser
Perspectives

Surveillance de la régulation de vitesse de la turbine et surveillance du système de freinage

La mesure des niveaux dans la cuve du régulateur / la cuve de stockage de l'huile hydraulique, et de la pression de l'huile, est essentielle pour assurer le fonctionnement correct des systèmes de contrôle de la vitesse de la turbine et du freinage et pour minimiser l'usure.

Notre expertise dans le domaine

Le radar filoguidé (GWR), la technologie de mesure de niveau capacitive et les transmetteurs de niveau à pression différentielle d'Endress+Hauser permettent une surveillance précise de la cuve du régulateur pour un contrôle optimal de la turbine et une usure minimale du système.

  • Contrôlez le niveau d'huile dans la cuve du régulateur avec le Levelflex FMP51 pour assurer les performances de l'ensemble du système
  • Mesure fiable et éprouvée de niveau par pression différentielle à l'aide du Deltabar S PMD75 en cas de masse volumique stable
  • Misez sur la sécurité des process quelle que soit la géométrie de la cuve avec notre gamme de produits Liquicap
Surveillance de la température dans les zones haute tension ©Endress+Hauser
Perspectives

Surveillance de la température dans la zone haute tension

Les températures ambiantes élevées dans les zones de conversion de puissance et de transmission peuvent augmenter les risques d'incendie dus aux arcs électriques. Le contrôle constant de la température dans ces zones, combiné à des alarmes incendie, augmente la sécurité de l'installation.

Notre expertise dans le domaine

Le capteur de température RTD ambiant TST434B d'Endress+Hauser, associé aux derniers transmetteurs de pointe, a été spécialement conçu pour être utilisé dans de telles conditions.

  • Contrôlez la température ambiante dans la barre omnibus pour éviter le risque d'avoir simultanément une tension et une température élevées
  • Respectez les exigences en termes de compatibilité électromagnétique en conformité avec les autres exigences nécessaires
  • Profitez d'une isolation galvanique élevée et d'une interface Bluetooth® intégrée pour un fonctionnement à distance via les appareils mobiles
Surveillance du niveau pour le fonctionnement de la pompe de drainage ©Endress+Hauser
Perspectives

Mesure du niveau d'eau dans le puisard pour le fonctionnement de la pompe de drainage

Les alarmes de niveau d'eau, d'inondation et d'évacuation sont essentielles pour le fonctionnement sûr de toute centrale hydroélectrique. Tout défaut dans le système de mesure de niveau contrôlant les pompes d'assèchement peut avoir des conséquences catastrophiques. Les systèmes mécaniques comprenant des flotteurs ou des mesures de niveau de la conductivité peuvent être vulnérables à l'humidité élevée et à la corrosion, ce qui augmente le risque de défaut.

Notre expertise dans le domaine

Les appareils de mesure de niveau à ultrasons, à radar à émission libre et par pression hydrostatique d'Endress+Hauser constituent une alternative fiable aux appareils mécaniques pour la surveillance du niveau.

  • Évitez les risques de défaut de l'équipement liés à l'humidité et à la corrosion
  • Augmentez la sécurité de l'installation avec un contrôle fiable des niveaux
  • Mettez en œuvre des programmes de protection contre les inondations pour fermer automatiquement les vannes d'entrée ou les vannes de sommet sans cesser le fonctionnement des turbines
Mesure du niveau d'un réservoir tampon ©Endress+Hauser
Perspectives

Mesure du niveau d'un réservoir tampon

L'objectif premier de la chambre d'équilibre est de contrôler les variations de pression dues aux changements rapides du débit de l'eau. La mesure est nécessaire pour réduire les hausses de pression de l'eau qui pourraient endommager la turbine en entraîner une tension accrue. Cela assure la production continue de l'énergie. Les températures ambiantes élevées dans les zones à haute tension peuvent augmenter les risques d'incendie dus aux arcs électriques. Le contrôle constant de la température dans ces zones, combiné à des alarmes incendie, augmente la sécurité de l'installation.

Notre expertise dans le domaine

Les spécialistes Endress+Hauser vous conseillent sur la solution la mieux adaptée pour chaque point de contrôle essentiel afin d'assurer la protection de la chambre d'équilibre et le fonctionnement optimal, y compris des options pour l'alimentation électrique autonome et la transmission du signal sans fil.

  • Installez des capteurs robustes avec cellule céramique ultrapure résistants aux surpressions pour un contrôle fiable du niveau
  • Profitez de la mesure sans contact avec radar à émission libre avec un petit angle d'émission pour une indication de niveau fiable
  • Les valeurs limites peuvent être définies et contrôlées pour des raisons de sécurité et d'exploitation
Surveillance de la position de la vanne de régulation ©Endress+Hauser
Perspectives

Surveillance de la position de la vanne de régulation

Habituellement, les lignes d’impulsions de pression différentielle ou les systèmes pression différentielle à capillaires sont utilisés pour contrôler la position de la valve. Les lignes d'impulsion sont souvent bloquées par des impuretés, mais les coups de bélier ou montées soudaines des eaux pouvant se produire pendant le démarrage ou l'arrêt des centrales hydroélectriques affectent cette mesure essentielle au bon fonctionnement de la turbine (Francis, Kaplan, Pelton, etc.). De plus, la chambre d'équilibre contribue à soulager la pression sur la conduite.

Notre expertise dans le domaine

La solution proposée par Endress+Hauser est le Deltabar FMD71, un système électronique de mesure de la pression différentielle, qui n'est pas affecté par les impuretés présentes dans les prises de pression, ni par les coups de bélier, ni même par les variations de température, contrairement aux transmetteurs de pression différentielle équipés de capillaires remplis d'huile.

  • Mesure efficace – les problèmes de la mesure traditionnelle de la pression différentielle avec raccords humides ou séparateurs à membrane sont éliminés
  • Mesure précise – non affectée par les coups de bélier ou montées soudaines des eaux ou les changements de température
  • Pas de compromis sur la position de montage – simplement un câble électrique entre les capteurs et le transmetteur
  • Des performances et aucun soucis dans les champs à compatibilité électromagnétique

Avantages

Nos services et nos personnels de vente hautement qualifiés s'associent à vous pour évaluer le potentiel que représentent la mesure et l'automatisation haut de gamme en vue d'améliorer la sécurité, l'efficacité et minimiser les temps d'arrêt. Notre équipe de gestion de projet et d'ingénierie accompagne l'amélioration des installations dès le début – avec une expérience et des compétences qui vont au-delà de l'instrumentation.

Chiffres clés

> 10

ans d'expérience dans les projets d'énergie hydroélectrique, y compris l'ingénierie de projets pour plus de 14 500 MW de puissance installée

Chiffres clés

Un fournisseur

unique. Nous fournissons le portefeuille d'instrumentation le plus complet avec un service local et une aide à la gestion de projet

À retenir

Comment nous pouvons vous aider

Le vaste portefeuille Endress+Hauser d'équipements et instruments et le grand savoir-faire de notre réseau, qui comprend les ingénieurs, le personnel de vente et de service, permettent aux opérateurs de centrales hydroélectriques d'optimiser en toute sécurité le potentiel de leur équipement tout au long du cycle de vie opérationnel.

  • Technologie et équipement standard pour une grande facilité d'intégration
  • Expérience en termes de modernisation pour l'optimisation de la centrale
  • Automatisation de processus pour un fonctionnement efficace
  • Efficacité, fonctionnalité et performances de pointe

Notes finale

Articles liés

Découvrez plus d'articles intéressants