Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesures H2O, H2S et O2 pour les applications CCUS

Notre solution complète vous aidera à mieux mesurer les valeurs clés vous permettant d'atteindre vos objectifs en termes d'empreintes carbone

Hydrogène et écosystème CCUS

Des technologies de mesure innovantes sont nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques – réduction de 45% des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 (par rapport aux émissions de 2010) et atteinte du net zéro d'ici 2050. Le CCUS est une approche qui peut aider à atteindre ces objectifs. Le CCUS consiste à séparer le CO2 issu de de la production d'énergie fossile ou de sources industrielles (ou de l'atmosphère) et à le transporter pour une réutilisation ou pour un stockage géologique profond permanent.

Avantages

  • Analyse fiable de l'H2O, de l'H2S et de l'O2 dans les process et conduites de CO2
  • Disponibilité élevée des équipements grâce à un design durable et une fiabilité éprouvée
  • Amélioration de la sécurité, du contrôle de process et de la validation de la qualité aux points de mesure CCUS clés
  • Mesures précises et en temps réel sans interférences
  • Compatible avec les méthodes d'essai ASTM et les certifications internationales pour zone explosible

CCUS : les difficultés de mesure

Les conduites CO2 sont sujettes à la corrosion, et la présence de H2O, H2S et O2 peut accélérer ce processus de corrosion. Surveiller les niveaux de ces impuretés aide les opérateurs de pipeline à gérer l'élimination du carbone et à assurer le respect des normes de qualité du CO2. Pour une intégrité continue, l'analyse continue est nécessaire pour détecter les contaminants H2O, H2S et O2 dans les conduites de CO2.

Transport et stockage de CO2

Avant la compression et le transport du CO2 dans les conduites, le CO2 doit être déshydraté pour prévenir la corrosion et la formation de glace. La mesure de l'humidité permet de s'assurer d'une déshydratation efficace. Une mesure fiable de l'humidité est également importante lors de la phase de compression pour éviter la condensation et la corrosion dans les stations de compression. Pour une intégrité continue, l'analyse continue est nécessaire pour détecter les contaminants H2O, H2S et O2 dans les conduites de CO2.

Notre solution

Les analyseurs TDLAS et QF d'Endress+Hauser sont fiables pour les applications CCUS au niveau mondial, fournissant des mesures en temps réel, sans contact. Les analyseurs TDLAS mesurent avec précision le H2S dans le flux de CO2 pendant l'adoucissement des amines et procèdent à des contrôles qualités et d'humidité. Pour le transport du CO2 par conduites, les analyseurs TDLAS offrent une analyse en temps réel, tandis que les analyseurs QF détectent des fuites O2 pour éviter la corrosion. Ils surpassent les autres appareils du marché en termes de vitesse, de précision, de stabilité et de maintenance.

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.