l’image présente un exemple de solution disponible
Les process à forte intensité énergétique nécessitent une consommation élevée de combustibles fossiles, ce qui entraîne des émissions importantes de NOx. Afin de respecter les réglementations locales, la teneur en NOx est souvent réduite à l'aide d'un système de réduction des NOx utilisant de l'ammoniac. Le défi de ce process rapide consiste à injecter la quantité adéquate d'ammoniac pour réduire au minimum les NOx résiduels tout en évitant les émissions d'ammoniac en excès. Les solutions d'analyseurs in situ d'Endress+Hauser sont parfaitement adaptées à la surveillance des NOx et des fuites d'ammoniac dues à un excès de NH3 dans ce process dynamique.
Versions "cross-duct" ou de sondes de mesure disponibles
Intégration efficace et économique dans des systèmes complets
Autosurveillance automatique pour des coûts de maintenance réduits et de longs intervalles sans maintenance
Systèmes d'acquisition et de traitement des données (DAHS) destinés à l'acquisition, à l'analyse, au stockage et à la visualisation en continu, ainsi qu'à la transmission des données d'émissions pour une gestion moderne des émissions
Contrats de service modulaires – une solution flexible adaptée à tous les besoins
Service sur site
Ingénierie des systèmes, conseil technique et planification
Gestion de projets
Essai de réception en usine (FAT)
Essai de réception sur site (SAT)
Démarrage et mise en service
Formation dispensée par des techniciens de maintenance expérimentés
Suppression des défauts et réparation
Assistance à distance si nécessaire
Une mesure précise garantit une utilisation optimale des additifs (NH3) et le respect des normes d'émissions
Un système de réduction des NOx (SCR, SNCR) transforme les NOx, qui sont des gaz toxiques, en N2 et en H2O. Ces deux composés sont inoffensifs pour les humains et les autres espèces. De l'ammoniac ou une solution aqueuse d'urée est injecté après la combustion et transformé soit en présence d'un catalyseur (SCR), soit en l'absence de catalyseur (SNCR). Les NOx réagissent avec l'ammoniac et se transforment en N2 et H2O.
Il est donc essentiel de déterminer la teneur en NOx à l'entrée et à la sortie du réacteur de réduction des NOx (SCR, SNCR). De plus, la détection des fuites de NH3 à la sortie du réacteur est nécessaire pour se conformer à la réglementation de plus en plus stricte en matière de fuites d'ammoniac (dues à un excès d'apport de NH3 à l'entrée du réacteur).
Endress+Hauser propose des solutions fiables qui permettent d'optimiser les performances et la disponibilité des équipements. La technologie de mesure in situ offre plusieurs avantages : elle évite le transport des échantillons vers l'analyseur, ce qui réduit le temps d'analyse. Elle rend superflus les systèmes de manipulation des échantillons, ce qui permet de réduire les coûts du système et les besoins en maintenance. Elle garantit une plus grande précision et un meilleur contrôle des process, car elle évite la condensation de l'ammoniac.
Technologie de mesure rapide et fiable
La mesure in situ désigne la mesure directe au sein du process, ce qui permet d'obtenir des résultats rapides, de réduire les coûts du système et d'améliorer la précision
Adaptées à vos besoins
Les applications de process nécessitent des solutions personnalisées d'analyseurs de gaz. Endress+Hauser propose
des solutions sur mesure conçues pour une multitude de composants de mesure
Disponibilité accrue grâce à la surveillance en temps réel et à la maintenance prédictive
Les services numériques surveillent en temps réel tous les appareils connectés, en détectant rapidement les changements au niveau des capteurs et des installations, ce qui permet d'identifier plus tôt les défaillances, voire de les prévenir complètement
À vos côtés partout
Depuis de nombreuses années, nous assurons le suivi de vos systèmes et installations grâce à des services couvrant l'ensemble de leur cycle de vie, de la conception à la mise en service, en passant par la configuration, les mises à niveau et le remplacement
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .