Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du Picomag Inline – Le débitmètre économique pour le contrôle qualité et le suivi du process

Picomag Inline
Débitmètre électromagnétique

Débitmètre électromagnétique intelligent pour les utilités – intuitif · pratique · multivariable

DMA
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Garantie de 5 ans

Conçue pour la confiance

Pour tous nos instruments de la sélection Fundamental vous bénéficiez d'une garantie étendue de 5 ans – un signe clair de notre confiance dans leur fiabilité et performance à long terme.

Comptez sur un processus de remplacement rapide et un minimum de démarches administratives pour tout problème couvert sous garantie. Nous vous offrons la tranquillité d’esprit et la continuité de vos opérations lorsque vous en avez le plus besoin.

Conditions de garantie applicables

La garantie étendue est soumise à des conditions spécifiques. Pour plus de détails, veuillez consulter les Conditions Générales (CG) applicables localement sur la page pays de notre site web.

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique : +/-0,8% de m. +/- 0,1% de PE

  • Gamme de mesure

    jusqu'à 750 l/min

  • Gamme de température du produit

    -10 à 70°C (+14 à +158 °F)
    Température admissible pendant maximum une heure : 85 °C (185 °F)
    Répétition après 4 heures au plus tôt

  • Pression de process max.

    16 bar

  • Matériaux en contact avec le produit

    PEEK, acier inoxydable, FKM, EPDM
    .
    Electrodes : 1.4404/316L

Domaine d'application

Le Picomag Inline est le débitmètre électromagnétique économique pour de nombreuses applications dans des circuits secondaires avec des liquides conducteurs dans toutes les industries. Les clients finaux, les fabricants de skids, les équipementiers et les intégrateurs apprécient le Picomag Inline pour son faible encombrement et ses possibilités d'installation flexibles. Par ailleurs, son utilisation intuitive et orientée vers le futur via l'application SmartBlue sur n'importe quel smartphone ou tablette compatible Bluetooth garantit une mise en service simple, rapide et sûre.

  • Le principe de mesure bidirectionnel est quasiment insensible à la pression, la masse volumique, la température et la viscosité

  • Idéal pour le contrôle qualité et le suivi du process grâce à la mesure de température et de conductivité dans les utilités

Caractéristiques de l'appareil

  • Grande résistance aux chocs et aux vibrations

  • Indice de protection : IP65/67

  • Détection l'absence de produit

  • Accès à distance sans fil via l'application Bluetooth SmartBlue

  • IO-Link et diverses E/S pour tous les diamètres

  • Afficheur couleur 1,4" TFT avec rétroéclairage

Avantages

  • Configuration simple et rapide, même dans des endroits difficiles d'accès – connexion Bluetooth sécurisée

  • Moins de points de mesure nécessaires – mesure simultanée du débit, de la conductivité et de la température

  • Le spécialiste économique pour une utilisation dans des espaces réduits, par ex. skids – capteur et transmetteur dans le même boîtier

  • Contrôle de la configuration offline rapide – fonctionnalité unique et confortable permettant de toquer sur l'appareil

  • Accès simple à l'appareil tout au long de son cycle de vie – pas de manuel nécessaire grâce à l'application intuitive SmartBlue

  • Surveillance de process local instantanée – grand afficheur convivial pour toutes les activités de mesure

  • Intégration flexible dans tous les systèmes de bus de terrain – appareil plug-and-play avec IO-Link

Vidéos

  • Système de communication numérique IO-Link
    Communication IO-Link

    La communication IO-Link vous aide à digitaliser votre installation

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable