Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

La valeur de pH est essentielle

Assurance qualité dans la production de biodiesel

Le biodiesel est une alternative renouvelable et écologique au carburant diesel classique. La neutralisation finale et le lavage sont des étapes cruciales dans le processus de fabrication afin d'assurer la qualité du produit final. Une valeur de pH optimale assure la pureté et la stabilité et empêche la corrosion lors de l'utilisation ultérieure.

Usine de production de biodiesel entourée de cultures de maïs ©Shutterstock

Avantages pour le client

  • Durée de vie prolongée du capteur

  • Coûts de maintenance réduits

  • Meilleure qualité du biodiesel

  • Process de production efficace

Le défi

Le lavage du biodiesel permet l'élimination des impuretés comme le méthanol et les alcalins. Les acides neutralisent le produit, mais la surveillance du pH est difficile en raison de la faible conductivité et des températures élevées. Néanmoins, un contrôle précis du pH est essentiel pour garantir la pureté et la stabilité du produit final.

Notre solution

Le capteur de pH numérique Memosens CPS11E assure des mesures fiables dans les milieux à faible conductivité grâce aux anneaux de sel qui stabilisent les valeurs de référence. Son design en verre B résiste à des températures élevées, tandis qu'un piège à ions protège des ions nocifs dans la production de biodiesel. Cela augmente la durée de vie du capteur, réduit la maintenance et assure un contrôle précis du pH pour une production efficace et une qualité de biodiesel élevée.

Instruments de mesure utilisés

  • Memosens CPS11E-***BTS

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.