Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

iTHERM QuickSens pour l'optimisation des process de mélange

Mélange de boues pour la production d'électrodes pour batteries

Les sous-process dans la production de batteries mettent les fabricants face à des défis de taille lorsqu'il s'agit de la mesure de la température. Pendant le mélange entre elles des matières premières au cours de la fabrication d'électrodes, la mesure de la température de la masse revêt une importance fondamentale et doit être effectuée pendant le process de mélange, mais à l'abri des pales de l'agitateur. Les conditions de process exigent une mesure précise et rapide de la température avec une immersion extrêmement faible de l'équipement de mesure.

iTHERM QuickSens pour l'optimisation des process de mélange ©Endress+Hauser

Avantages

  • Une mesure fiable de la température garantit la sécurité du process et du produit

  • Le temps de réaction rapide garantit une meilleure qualité du matériau de l'électrode et permet des économies d'énergie pendant la production

  • La longueur d'immersion courte du iTHERM QuickSens permet un mélange uniforme du produit même dans la petite zone située entre la surface interne de la cuve et l'extrémité des pales, tout en assurant le contact entre le capteur et le produit

  • Une solution adaptée sur mesure aux conditions de process optimise le flux de travail

Le défi

La précision de la mesure de la température est essentielle dans la production de batteries, en particulier pendant la fabrication de l'électrode. Le mélange des matières premières pour créer une boue pour l'anode et la cathode nécessite une surveillance de la température en temps réel. En raison de la faible structure du cristal du matériau actif de la cathode, un mélangeur PD est utilisé. Le défi est d'utiliser un capteur de température avec une courte longueur d'immersion qui fournit des mesures précises et rapides sans être endommagé par la pale du mélangeur.

Notre solution

Endress+Hauser peut résoudre ce problème avec le capteur de température unique iTHERM QuickSens. Le point caractéristique de iTHERM QuickSens est son temps de réponse de t90 = 0,75 secondes, soit le plus rapide des capteurs de température industriel dans le monde. À cela s'ajoute que iTHERM QuickSens peut être installé avec une longueur d'immersion minimale, le capteur de température étant monté en contact direct avec la base de l'insert.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.