Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Contrôle Raman des bioprocédés en amont

Nicro fournit des systèmes de fermentation clés en main avec surveillance en temps réel des métabolites et de la biomasse

Industrie: Sciences de la vie
Sonde Rxn-45, production biotechnologique, temps réel, cGMP, NEP/SEP, bioprocédés à grande échelle

Résumé

Nicro a combiné la conception d'un système de fermentation avec la technologie Raman d'Endress+Hauser et les services d'analyse de BICRO BIOCentre pour créer une solution complète destinée aux process de fermentation. La surveillance en ligne remplace l'analyse hors ligne chronophage par des mesures en temps réel des métabolites et de la biomasse. Cela offre aux scientifiques davantage d'informations sur les process, facilite les interventions au moment opportun, réduit les risques de contamination et permet de combiner production optimisée et rendement accru.

Les résultats : une fermentation plus rapide, plus sûre et plus productive

35

process de fermentation ont atteint le retour sur investissement

33 %

d'augmentation de productivité potentielle sur une période de 10 jours

L'analyse du coût initial prévoit un retour sur investissement au bout de 35 process de fermentation si la surveillance en ligne Raman est comparée avec des tests sur échantillons hors ligne. L'analyse indique également que le temps de process avec la fermentation surveillée par technologie Raman pourrait augmenter de 33 % la productivité de l'installation sur une période de 10 jours.

Les informations en temps réel améliorent le contrôle de la fermentation

La mesure en ligne directe du glycérol comme métabolite d'entrée, de l'acétate comme sous-produit et de l'OD600 pour la croissance de la biomasse procure des informations plus détaillées sur les performances de fermentation. Grâce à la surveillance de plusieurs attributs au moyen d'une seule sonde, la solution permet de prendre des décisions de process reposant sur les conditions actuelles, et non sur des résultats de laboratoire tardifs. Parmi les résultats, on peut citer :

  • Une accélération des temps de cycle du process grâce à la surveillance des métabolites en temps réel
  • Un contrôle amélioré du process contribuant à une production optimisée et un rendement accru
  • Une réduction des risques de contamination grâce à la limitation de la manipulation d'échantillons hors ligne
  • Une surveillance simultanée de plusieurs paramètres de fermentation
  • Une réduction du temps entre les lots
  • Une solution technologique tout-en-un pour les process de fermentation
Photo de Maja Marinović, cheffe de laboratoire microbiologique, BICRO BIOCentre Ltd

"Le changement métabolique n'a pas toujours lieu au même moment et la surveillance en ligne est le seul moyen de savoir exactement quand intervenir."

Maja Marinović, Cheffe de laboratoire microbiologique, BICRO BIOCentre Ltd

Le défi : remplacer lentement et sans risque les analyses hors ligne

La progression de la fermentation peut être estimée en surveillant l'oxygène dissous dans le produit. La densité optique et les concentrations de métabolites fournissent des informations supplémentaires, mais autrefois, ces paramètres étaient mesurés hors ligne en recourant à des techniques chromatographiques chronophages.

Le retrait des échantillons pour l'analyse retarde l'accès aux informations sur le process et introduit une manipulation supplémentaire. Il peut également générer un risque de contamination et de perte d'un lot de valeur. Nicro avait besoin d'une solution procurant au moment opportun des informations sur la concentration de métabolites et la croissance de la biomasse sans s'appuyer sur un échantillonnage hors ligne répété.

Notre solution : surveillance Raman intégrée pour la fermentation

Nicro a combiné ses compétences en ingénierie dans le domaine de la fermentation avec des technologies et services de BICRO BIOCentre et d'Endress+Hauser, afin de définir une solution tout-en-un complète pour les process de fermentation. Contenu de la solution :

  • Ingénierie et conception d'un système de fermentation complet par Nicro
  • Un analyseur Raman Rxn d'Endress+Hauser
  • Une sonde Raman Rxn-45 d'Endress+Hauser
  • Des services d'analyse de BICRO BIOCentre
  • Services de modélisation de S-PACT contribuant au développement de modèles analytiques

La sonde Raman est installée directement en ligne et surveille la concentration de glycérol et d'acétate, ainsi que l'OD600 pour la croissance de la biomasse. Plusieurs attributs peuvent être surveillés simultanément au moyen d'une seule sonde, ce qui offre une vision en temps réel des conditions de fermentation et met fin au délai d'attente qu'implique l'analyse d'échantillons hors ligne.

Les informations en ligne aident également les scientifiques à reconnaître les événements de process susceptibles de ne pas se produire exactement au même point dans chaque lot. Dans l'application documentée, la surveillance en ligne a permis aux scientifiques d'identifier le moment auquel les bactéries sont passées d'une source de carbone à une autre, ce qui a facilité l'intervention au point d'alimentation approprié.

Télécharger l'étude de cas complète

Vous souhaitez consulter l'intégralité de l'étude de cas au format PDF ?

Téléchargez-en une copie pour la lire quand vous le souhaitez, la conserver pour référence ultérieure ou la partager avec vos collègues.

Télécharger l'étude de cas

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Produits et services utilisés

/

Solutions associées et technologie

Analyse optique

Systèmes d'analyse optique pour la surveillance de la composition et la concentration dans les solides, liquides, boues, particules et gaz - pour les laboratoires, les process et le contrôle des émissions.

Plus d'infos

Surveillance du rejet des effluents 

Respectez les limites légales s'appliquant aux rejets d'eaux usées en combinant une surveillance complète des valeurs continues et une réaction rapide en présence d'impuretés.

En savoir plus

Mesure de l'hydrogène dans les gazoducs

La mesure continue et rapide de l'hydrogène dans les gazoducs permet un mélange sûr, le respect des exigences de qualité et une régulation dynamique à l'aide de la spectroscopie Raman, le tout sans consommables ni torchage

En savoir plus

Analyse de la qualité du biométhane pour une injection de gaz sûre et conforme 

Assurez une qualité de biométhane fiable grâce à une mesure en ligne rapide et précise du H₂S, du point de rosée de l'eau ainsi que de paramètres critiques, pour une injection sûre dans le réseau de distribution et une exploitation efficace. 

En savoir plus

Protéger les membranes d'osmose inverse grâce à la surveillance en ligne de la qualité de l'eau pour le dessalement 

Surveillance en ligne fiable de la qualité de l'eau pour protéger les membranes RO (osmose inverse), réduire le travail de nettoyage et prolonger la durée de vie des membranes dans les applications pour le dessalement et la réutilisation de l'eau

En savoir plus

Détection des fuites dans les réservoirs cryogéniques (GNL, éthylène, GPL et ammoniac)

Détection précoce des fuites du réservoir cryogénique et maintien du contrôle. Endress+Hauser fournit une surveillance continue et très fiable de la température visant à protéger le personnel, les actifs et les infrastructures critiques.

En savoir plus

Mesure et vérification en temps réel du CCUS

Ouvrez la voie au captage du carbone : une solution précise, fiable et adaptée aux applications en phase dense

En savoir plus

Solutions de surveillance continue des émissions pour garantir la conformité

Solutions de surveillance continue des émissions pour garantir la conformité

Plus d'infos

FAQ

Logo de l'entreprise : Nicro

Nicro est une entreprise croate dont les bioréacteurs sur mesure ont favorisé l'essor des industries pharmaceutique, biotechnologique, alimentaire et chimique dans la région.