Mesure Raman continue de l'hydrogène et des paramètres de qualité du gaz à proximité des points d'injection et dans les réseaux de gazoducs pour un mélange sûr et efficace.
l’image présente un exemple de solution disponible
L'hydrogène est de plus en plus fréquemment ajouté dans les gazoducs en vue de contribuer à la décarbonation. Les exploitants de gazoducs doivent veiller à ce que la concentration d'hydrogène reste dans les limites définies pour la sécurité et la qualité du gaz, tout en utilisant des réseaux dynamiques et souvent bidirectionnels. Les chromatographes en phase gazeuse traditionnels sont lents, nécessitent beaucoup de maintenance et font appel au transport d'échantillons et à des consommables. Leur utilisation pour des évènements transitoires rapides et la surveillance multipoint n'est donc possible que dans certaines limites.
Les opérateurs ont besoin d'une mesure continue et fiable de l'hydrogène près des points d'injection et sur de longues sections de pipeline pour réguler les taux de mélange, détecter les effets de stratification et valider la distribution d'hydrogène. En outre, des valeurs dérivées précises, comme la valeur calorifique (Btu) et l'indice de Wobbe, sont essentielles pour répondre aux spécifications des pipelines et aux exigences réglementaires.
Aperçu de la solution :
Disponible pour :
Chimie
Electricité et énergie
Mines, minéraux et métaux
Pétrole et gaz / Marine
hardware et software :
Analyseur Raman Rxn5
Sonde Rxn‑30
Câble à fibre optique, jusqu'à 150 m
Logiciel d'exploitation Raman RunTime pour la configuration et l'utilisation
Accès à distance sécurisé via HTTPS
Services :
Gestion de projet
Ingénierie basique et détaillée
Services sur le site du projet
Documentation et certification
Essais FAT et SAT
Services d'assistance intelligente
Mesure multipoint dynamique de l'hydrogène avec réponse rapide et absence de consommables en fonctionnement normal, pour un mélange sûr du gaz naturel
La solution fait appel à la spectroscopie Raman pour une mesure continue in situ de l'hydrogène et d'autres composants gazeux directement dans le pipeline. Elle fournit des temps de réponse rapides (15 à 60 secondes) et prend en charge simultanément jusqu'à quatre points de mesure par analyseur, y compris des pipelines bidirectionnels. Le système mesure l'hydrogène sur une vaste plage, d'un faible pourcentage jusqu'à 100 %. Il calcule des valeurs dérivées telles que la valeur calorifique et l'indice de Wobbe conformément aux normes ISO et GPA. La préparation d'échantillons réduite à un minimum, l'absence de gaz vecteurs et l'analyse non destructive réduisent le travail de maintenance, les émissions et le coût total de possession tout en permettant une validation fiable des stratégies de mélange de l'hydrogène.
Sécurité accrue
La détection rapide des événements transitoires de l'hydrogène contribue à un fonctionnement sûr des pipelines
Surveillance fiable de la qualité du gaz
Mesure continue de la teneur en hydrogène et des valeurs dérivées telles que l'indice de Wobbe et la valeur calorifique
Prélèvement zéro émission
Analyse non destructive sans torchage ni gaz vecteurs
Coûts d’exploitation réduits
Maintenance minimale, absence de consommables et préparation des échantillons moins complexe
Contribution à la décarbonation
Mélanges d'hydrogène validés sur une plage allant d'un faible pourcentage jusqu'à 100 % d'hydrogène
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
Téléchargements
Plus de contenus
Spectroscopie Raman pour la quantification du parahydrogène
Découvrez comment une surveillance précise du parahydrogène grâce à la technologie Raman permet d'optimiser la liquéfaction et le stockage tout au long de la chaîne d'approvisionnement en hydrogène.
Mélange d'hydrogène pour les turbines alimentées au gaz naturel
Grâce aux solutions de mesure de process d'Endress+Hauser, une nouvelle centrale électrique de Long Ridge Energy (LRE) démontre avec succès la viabilité de l'hydrogène propre dans l'industrie de l'énergie.
Mesure rapide de la composition de l'alimentation en carburant des turbines à gaz
Optimisez l'efficacité de la combustion du carburant des turbines à gaz en mesurant en temps réel la composition de l'alimentation en carburant qui change rapidement.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .