Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Prévenir les dommages thermiques et les pertes d'énergie dans les cuves de stockage de sel fondu

Une analyse complète du profil de température du sel fondu, de la paroi de la cuve et des fondations permet de détecter rapidement les anomalies thermiques et garantit un fonctionnement sûr et efficace du système de stockage d'énergie.

Industrie: Électricité et énergie
Installation d'équipements de surveillance de la température dans une installation de stockage d'énergie thermique à sel fondu

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Résumé

Les systèmes de stockage d'énergie thermique à sel fondu nécessitent une surveillance fiable de la température afin de maintenir leur efficacité et de protéger les infrastructures critiques. Les températures de process élevées, la stratification thermique et le transfert de chaleur peuvent avoir un impact sur les performances de stockage et la durée de vie de l'installation s'ils ne sont pas détectés à temps. Endress+Hauser relève ce défi grâce à un concept complet de profilage de température qui surveille le stock de sel fondu, la paroi de la cuve et les fondations. Cette solution permet la détection précoce de tout comportement thermique anormal et garantit un fonctionnement sûr, efficace et fiable de l'installation. 

Les avantages : un meilleur contrôle des conditions thermiques critiques

Avertissement précoce

Détection d'anomalies thermiques

Protection des actifs

Réduction des risques structurels

Meilleur rendement

Meilleure utilisation de l'énergie

Le concept de surveillance intégrée de la température offre une visibilité sur les conditions thermiques dans l'ensemble du système de stockage à sel fondu, y compris le produit de stockage, la paroi de la cuve et les fondations. En combinant plusieurs technologies de profilage thermique, les opérateurs peuvent identifier les problèmes thermiques naissants avant qu'ils n'affectent les performances de stockage ou l'intégrité des installations. 

Cette solution permet de détecter la stratification thermique, les transferts de chaleur anormaux, la dégradation de l'isolation et les écarts de température au niveau des fondations. Ces informations permettent de prendre des décisions opérationnelles plus éclairées et contribuent à maintenir des conditions de stockage stables tout au long des cycles de charge, de stockage et de décharge. 

Parmi les avantages attendus figurent une sécurité accrue des process, une meilleure utilisation de l'énergie thermique stockée, une réduction des risques liés à la maintenance et une protection renforcée des infrastructures critiques. Le profil de température complet soutient également les stratégies de gestion des actifs à long terme et contribue à garantir la disponibilité fiable de l'installation tout au long de son cycle de vie opérationnel.

Le défi : prévenir les dommages thermiques et les pertes d'énergie dans les cuves de stockage de sel fondu

Le stockage d'énergie par sel fondu est une technologie clé dans les centrales solaires à concentration (CSP) et les systèmes industriels de stockage thermique. Pour optimiser l'efficacité du stockage et garantir la fiabilité à long terme des installations, les exploitants doivent disposer d'informations précises sur les conditions de température dans l'ensemble du système de stockage. Cependant, les températures de fonctionnement élevées, la stratification thermique, les cycles de chauffage et de refroidissement, ainsi que les conditions de process corrosives rendent difficile une surveillance fiable de la température. 

En l'absence de profils de température représentatifs, un transfert de chaleur anormal peut passer inaperçu. Cela peut entraîner l'apparition de points chauds, une dégradation de l'isolation, des contraintes structurelles, la solidification du sel, une baisse du rendement de stockage ou des dommages à long terme à la cuve et à ses fondations. Les cuves de stockage étant des équipements de grande taille, difficilement accessibles et dont les intervalles de maintenance sont espacés, les exploitants ont besoin d'un moyen fiable de surveiller la répartition de la température au sein du sel fondu, sur la paroi de la cuve et au niveau des fondations, tout au long du cycle de vie de l'installation.

Notre solution : détecter tout comportement thermique anormal avant qu'il n'ait des répercussions sur la sécurité et les performances

Endress+Hauser relève ce défi grâce à un concept de surveillance de la température à plusieurs niveaux qui offre une visibilité totale sur le comportement thermique du système de stockage à sel fondu. Plutôt que de s'appuyer sur des points de mesure isolés, cette solution combine des technologies multipoints dédiées à chaque zone critique du réservoir, permettant ainsi aux opérateurs de détecter toute anomalie de température avant qu'elle n'affecte la sécurité, l'efficacité ou l'intégrité des installations. 

L'iTHERM MultiSens Flex TMS31 est installé à la verticale à l'intérieur de la cuve de stockage de sel fondu et mesure le profil de température dans l'ensemble du stock de sel. Cela permet aux opérateurs de surveiller la stratification thermique pendant les cycles de chargement et de déchargement, d'identifier les répartitions inégales de la chaleur et de vérifier que l'énergie thermique est stockée et libérée de manière efficace. En fournissant un profil de température représentatif sur toute la hauteur de la cuve, le système contribue à optimiser les performances de stockage et à détecter rapidement les écarts par rapport au process. 

Afin de préserver l'intégrité mécanique de l'installation de stockage, l'iTHERM MultiSens Bundle TMS01 est installé autour des zones critiques de l'enveloppe de la cuve et du système d'isolation. Cette solution surveille en permanence les températures des parois et permet d'identifier tout transfert de chaleur anormal à travers la structure de la cuve. Les opérateurs peuvent ainsi détecter à un stade précoce toute dégradation de l'isolation, l'apparition de points chauds ou des contraintes thermiques excessives, ce qui réduit le risque de vieillissement accéléré des matériaux et de réparations coûteuses. 

L'iTHERM MultiSens Slim TMS21 est intégré dans la zone de fondation de la cuve, où la surveillance de la température est essentielle pour protéger la structure en béton située sous la cuve de stockage. Le système détecte toute migration thermique anormale du stock de sel fondu vers les fondations et émet une alerte précoce si les niveaux de température s'approchent des limites critiques. Cela permet d'éviter des dommages structurels à long terme, favorise la prolongation de la durée de vie des installations et contribue à la sécurité d'exploitation de l'ensemble du site de stockage. 

Ensemble, ces trois technologies offrent une vue d'ensemble complète de la situation thermique du système de stockage. Les opérateurs disposent ainsi simultanément d'informations fiables sur l'état du stock de sel fondu, de la structure de la cuve et des fondations. Cette approche globale permet une intervention plus précoce, une meilleure utilisation de l'énergie, une réduction des risques liés à la maintenance et une protection renforcée des actifs de stockage de grande valeur tout au long de leur cycle de vie opérationnel.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Produits et services utilisés

/

Solutions et technologies associées

Mesure de la température

Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process

Plus d'infos

Produits système

Vue d'ensemble des produits système et des data managers - Solutions pour la boucle

Plus d'infos

Produits logiciels pour la gestion des équipements

De l'étalonnage et la configuration des appareils jusqu'au suivi de leur état grâce à des informations pertinentes pendant tout le cycle de vie des équipements.

Plus d'infos

Mesure de la pression

Mesure de la pression et de la pression différentielle pour les liquides, gaz et vapeurs

Plus d'infos

Surveillance du rejet des effluents 

Respectez les limites légales s'appliquant aux rejets d'eaux usées en combinant une surveillance complète des valeurs continues et une réaction rapide en présence d'impuretés.

En savoir plus

Mesure de l'hydrogène dans les gazoducs

La mesure continue et rapide de l'hydrogène dans les gazoducs permet un mélange sûr, le respect des exigences de qualité et une régulation dynamique à l'aide de la spectroscopie Raman, le tout sans consommables ni torchage

En savoir plus

Analyse de la qualité du biométhane pour une injection de gaz sûre et conforme 

Assurez une qualité de biométhane fiable grâce à une mesure en ligne rapide et précise du H₂S, du point de rosée de l'eau ainsi que de paramètres critiques, pour une injection sûre dans le réseau de distribution et une exploitation efficace. 

En savoir plus

Protéger les membranes d'osmose inverse grâce à la surveillance en ligne de la qualité de l'eau pour le dessalement 

Surveillance en ligne fiable de la qualité de l'eau pour protéger les membranes RO (osmose inverse), réduire le travail de nettoyage et prolonger la durée de vie des membranes dans les applications pour le dessalement et la réutilisation de l'eau

En savoir plus

FAQ